Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1258.02600 |
K1258.04000 |
K1258.04400 |
K1258.07000 |
K1258.08000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force manuelle FH (N) | Angle d’ouverture de la poignée | Angle d’ouverture du bras de maintien | F2=Force de maintien (N) | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C3 (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.69 € | 1 | 4 jours | 150 | 70° | 90° | 2600 | 1000 | 800 | 1600 | 19 | 35 | 32 | 47 | 6 | 3 | 32 | 17.5 | 16 | 7.1 | 31 | 173 | 111.9 | 73.9 | M8x60 | ||
29.05 € | 1 | 4 jours | 250 | 61° | 112° | 4000 | 2000 | 1400 | 3000 | 31.8 | 49.2 | 45.3 | 64.3 | 8 | 3 | 44 | 19 | 20 | 8.7 | 40 | 206 | 140.3 | 91.1 | M10x85 | ||
26.67 € | 1 | 4 jours | 200 | 70° | 90° | 4400 | 2200 | 1400 | 2800 | 32 | 50 | 45 | 64 | 8 | 4 | 42 | 22 | 20 | 8.3 | 40 | 218 | 148 | 98 | M10x80 | ||
45.20 € | 1 | 4 jours | 250 | 70° | 90° | 7000 | 3200 | 1400 | 3000 | 32 | 53 | 45 | 64 | 10 | 5 | 51 | 25 | 23 | 8.7 | 44 | 226 | 178 | 128 | M12x100 | ||
45.67 € | 1 | 4 jours | 280 | 50° | 100° | 8000 | 3000 | 1800 | 3900 | 50.8 | 76.2 | 69.8 | 95.2 | 10 | 8 | 82.1 | 31.8 | 32 | 12.3 | 50 | 303 | 234 | 157.8 | M16x150 |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé | Matériau du composant | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | rouge |
Configurer
Propriétés de base
Force manuelle FH(N)
Angle d’ouverture de la poignée
Angle d’ouverture du bras de maintien
F2=Force de maintien(N)
Force de maintien F1(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
C3(mm)
D(mm)
E(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles