Inscription
Confirmé
  • Force manuelle FH(N)
  • Couleur du composant
  • Angle d’ouverture (position de la poignée 1)
  • Angle d’ouverture (position de la poignée 2)
  • Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1)
  • Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2)
  • Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien)
  • Force de maintien F1(N)
  • Force de maintien F2(N)
  • Force de serrage F3(N)
  • Force de serrage F4(N)
  • disposition des trous
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • B6(mm)
  • C(mm)
  • C2(mm)
  • D(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • M=broche de serrage
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Sauterelles verticales à pied droit, avec verrouillage de sécurité et broche de serrage réglable (K0663) (K0663.006103)

    Référence pièce:

    K0663.006103
    Réinitialiser
    Quantité :
    Loading...

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    K0663.006103

    Force manuelle FH

    (N)

    Couleur du composant

    Angle d’ouverture (position de la poignée 1)

    Angle d’ouverture (position de la poignée 2)

    Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1)

    Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2)

    Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien)

    Force de maintien F1

    (N)

    Force de maintien F2

    (N)

    Force de serrage F3

    (N)

    Force de serrage F4

    (N)

    disposition des trous

    A

    (mm)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    A3

    (mm)

    A4

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    B6

    (mm)

    C

    (mm)

    C2

    (mm)

    D

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    M=broche de serrage

    Quantité minimale de commande
    160
    RAL 3020 rouge
    46°
    56°
    56°
    83°
    141°
    1350
    1650
    920
    1050
    3
    14
    29
    7
    12
    -
    10.2
    5.2
    17.5
    12.5
    53.4
    37.6
    5.5
    5.5
    175.7
    86.5
    53
    M6x35
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    41.06 €
    ( 48.86 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    · Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

    · Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

    · Stabilité optimale grâce au bras de serrage conique avec profil en U

    · Forme compacte – idéale pour les espaces réduits

    · KIPP lock : système de verrouillage automatique de sécurité intégré

    La référence pièce a été confirmé