Sauterelles verticales à pied droit, avec verrouillage de sécurité et broche de serrage réglable, acier inoxydable (K0663) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Sauterelles verticales à pied droit, avec verrouillage de sécurité et broche de serrage réglable, acier inoxydable (K0663)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Stabilité optimale grâce au bras de serrage conique avec profil en U

· Forme compacte – idéale pour les espaces réduits

· KIPP lock : système de verrouillage automatique de sécurité intégré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0663.106100
K0663.106101
K0663.106103
K0663.108100
K0663.108101
K0663.108103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Couleur du composant Angle d’ouverture (position de la poignée 1) Angle d’ouverture (position de la poignée 2) Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1) Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2) Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien) Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage

77.14 €

1 4 jours 160RAL 7021 gris noir46°56°56°83°141°135016509201050142971217.512.553.437.65.55.5175.786.553M6x35

77.14 €

1 4 jours 160RAL 5002 outremer46°56°56°83°141°135016509201050142971217.512.553.437.65.55.5175.786.553M6x35

77.14 €

1 4 jours 160RAL 3020 rouge46°56°56°83°141°135016509201050142971217.512.553.437.65.55.5175.786.553M6x35

92.17 €

1 4 jours 190RAL 7021 gris noir26°61°13°93°158°200028009401350213991920.615.651.1496.56.8207.610762M8x45

92.17 €

1 4 jours 190RAL 5002 outremer26°61°13°93°158°200028009401350213991920.615.651.1496.56.8207.610762M8x45

92.17 €

1 4 jours 190RAL 3020 rouge26°61°13°93°158°200028009401350213991920.615.651.1496.56.8207.610762M8x45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Polyamide
disposition des trous 3 B(mm) 10.2 B1(mm) 5.2

Assistance technique