Sauterelles verticales à pied droit et broche de serrage réglable (K1246)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1246.01000
K1246.01600
K1246.02400
K1246.04000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture de la poignée Angle d’ouverture du bras de maintien F2=Force de maintien
(N)
Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

12.96 €

1 4 jours 8085°120°10007005007501626849.55.527.6954.499.7573116.6M5x40

16.81 €

1 4 jours 10075°95°16001200800100012.72712612.26.234115.55.2136704324.9M6x50

20.02 €

1 4 jours 15056°100°2400120080016001934.912614.38.346.8167.17.2156117.273.249.4M8x63

27.72 €

1 4 jours 25061°112°400020001400300031.849.2148191167.2199.58.7229139.590.363.5M10x85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant rouge

Assistance technique