Sauterelles verticales à pied droit et broche de serrage réglable (K1248)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1248.02400
K1248.07000
K1248.08000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture de la poignée Angle d’ouverture du bras de maintien F2=Force de maintien
(N)
Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

21.80 €

1 4 jours 15056°100°2400120080016001934.912614.38.346.8167.17.21561419773.2M8x63

41.40 €

1 4 jours 25070°90°70003200140030003253201022.712.770.4259.58.724517712490M12x100

54.13 €

1 4 jours 28050°100°800030001800390050.876.2201026.516.5113.531.812.712.3335229.2153105M16x150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant rouge

Assistance technique