Sauterelles verticales à pied droit et broche de serrage réglable, acier inoxydable (K0663) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Sauterelles verticales à pied droit et broche de serrage réglable, acier inoxydable (K0663)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Stabilité optimale grâce au bras de serrage conique avec profil en U

· Forme compacte – idéale pour les espaces réduits

· Poignée ergonomique et facile à utiliser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0663.105000
K0663.105001
K0663.105003
K0663.106000
K0663.106001
K0663.106003
K0663.108000
K0663.108001
K0663.108003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Couleur du composant Angle d’ouverture (position de la poignée 1) Angle d’ouverture (position de la poignée 2) Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1) Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2) Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien) Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage

28.46 €

1 4 jours 100RAL 7021 gris noir64°-100°-129°7501050620750216254.51418.14.113.29.222.529.85.54.5119.265.635M5x25

28.46 €

1 4 jours 100RAL 5002 outremer64°-100°-129°7501050620750216254.51418.14.113.29.222.529.85.54.5119.265.635M5x25

28.46 €

1 4 jours 100RAL 3020 rouge64°-100°-129°7501050620750216254.51418.14.113.29.222.529.85.54.5119.265.635M5x25

42.27 €

1 4 jours 160RAL 7021 gris noir46°56°56°83°141°13501650920105031429712-10.25.217.512.543.537.65.55.516986.553M6x35

42.27 €

1 4 jours 160RAL 5002 outremer46°56°56°83°141°13501650920105031429712-10.25.217.512.543.537.65.55.516986.553M6x35

42.27 €

1 4 jours 160RAL 3020 rouge46°56°56°83°141°13501650920105031429712-10.25.217.512.543.537.65.55.516986.553M6x35

59.09 €

1 4 jours 190RAL 7021 gris noir26°61°13°93°158°20002800940135032139919-10.25.220.615.641.5496.56.8200.410762M8x45

59.09 €

1 4 jours 190RAL 5002 outremer26°61°13°93°158°20002800940135032139919-10.25.220.615.641.5496.56.8200.410762M8x45

59.09 €

1 4 jours 190RAL 3020 rouge26°61°13°93°158°20002800940135032139919-10.25.220.615.641.5496.56.8200.410762M8x45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Polyamide

Assistance technique