Sauterelles verticales à pied droit et broche de serrage fixe (K1244)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1244.00800
K1244.02400
K1244.03400
K1244.04400
K1244.05400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture de la poignée Angle d’ouverture du bras de maintien Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

16.31 €

1 4 jours 10060°95°80060012.725.412634.59.66.45.211665.828.6M6x44

22.66 €

1 4 jours 15070°90°2400120019351264817.57.57.119487.740M8x50

30.69 €

1 4 jours 20070°90°34001600325016864229.58.3240124.2565M10x80

39.82 €

1 4 jours 25070°90°440016003253201070.4259.58.7245138.2574M12x100

51.68 €

1 4 jours 28050°100°5400180050.876.22010113.531.812.712.3335197.5107.8M16x150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant rouge

Assistance technique