Sauterelles verticales antistatiques à pied droit et broche de serrage réglable (K0663)

Sauterelles verticales antistatiques à pied droit et broche de serrage réglable (K0663)
· Fabriqués dans un plastique spécial à capacité d'élimination des décharges électrostatiques

· Pour la protection d'éléments, de composants et d'appareils électriques ou électroniques sensibles

· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Poignée ergonomique et facile à utiliser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0663.005024
K0663.006024
K0663.008024
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture (position de la poignée 1) Angle d’ouverture (position de la poignée 2) Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1) Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2) Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien) Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage

24.97 €

1 4 jours 10064°-100°-129°7501050620750216254.51418.14.113.29.222.529.85.54.5119.265.635M5x25

37.09 €

1 4 jours 16046°56°56°83°141°13501650920105031429712-10.25.217.512.543.537.65.55.516986.553M6x35

51.87 €

1 4 jours 19026°61°13°93°158°20002800940135032139919-10.25.220.615.641.5496.56.5200.410762M8x45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface nitrocarburé et oxydé Matériau du composant Polyamide
Couleur du composant RAL 9011 noir graphite

Assistance technique