Pieds de positionnement avec filetage intérieur et face plane, forme D (K0298)

Pieds de positionnement avec filetage intérieur et face plane, forme D (K0298)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils

· Stabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0298.410
K0298.4101
K0298.415
K0298.4151
K0298.420
K0298.4201
K0298.425
K0298.4251
K0298.430
K0298.4301
K0298.4302
K0298.440
K0298.4401
K0298.450
K0298.4501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids
(kg)

10.12 €

1 4 jours 1314,4M610136-

11.28 €

1 4 jours 1719,4M810176-

12.22 €

1 4 jours 1719,4M815176-

10.71 €

1 4 jours 1314,4M6151310-

13.00 €

1 4 jours 2225,2M12202210-

12.81 €

1 4 jours 1921,1M10201910-

13.34 €

1 4 jours 2225,2M12252215-

13.65 €

1 4 jours 1719,4M8251716-

13.65 €

1 4 jours 2225,2M12302220-

34.12 €

1 4 jours 3033M16303020-

13.25 €

1 4 jours 1921,9M103019150,0619

14.36 €

1 4 jours 2225,2M12402225-

14.26 €

1 4 jours 1921,1M10401915-

14.92 €

1 4 jours 2225,2M12502225-

37.51 €

1 4 jours 3033M16503025-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface cémenté et noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme D Forme du support rund Type de fixation Innengewinde
Désignation Pied de Position

Assistance technique