Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | D (mm) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | R (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 1 | 4 jours | 11 | 10 | M6 | 10 | 15 | 10 | ||
7.38 € | 1 | 4 jours | 11 | 10 | M6 | 20 | 15 | 10 | ||
8.18 € | 1 | 4 jours | 13 | 13 | M8 | 10 | 20 | 13 | ||
11.62 € | 1 | 4 jours | 13 | 13 | M8 | 15 | 20 | 13 | ||
9.74 € | 1 | 4 jours | 13 | 13 | M8 | 30 | 20 | 13 | ||
9.87 € | 1 | 4 jours | 16 | 17 | M10 | 10 | 30 | 17 | ||
12.37 € | 1 | 4 jours | 16 | 17 | M10 | 20 | 30 | 17 | ||
12.80 € | 1 | 4 jours | 16 | 17 | M10 | 40 | 30 | 17 | ||
10.41 € | 1 | 4 jours | 20 | 19 | M12 | 10 | 40 | 19 | ||
15.99 € | 1 | 4 jours | 20 | 19 | M12 | 25 | 35 | 19 | ||
17.15 € | 1 | 4 jours | 20 | 19 | M12 | 50 | 35 | 19 | ||
34.73 € | 1 | 4 jours | 24 | 27 | M16 | 15 | 50 | 27 | ||
27.68 € | 1 | 4 jours | 24 | 27 | M16 | 30 | 50 | 27 | ||
37.27 € | 1 | 4 jours | 24 | 27 | M16 | 60 | 50 | 27 | ||
63.50 € | 1 | 4 jours | 29 | 32 | M20 | 40 | 60 | 32 | ||
49.24 € | 1 | 4 jours | 29 | 32 | M20 | 80 | 60 | 32 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | cémenté | Forme | C |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
D(mm)
G=Filetage
H=Hauteur(mm)
R(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles