Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0292.04 |
K0292.06 |
K0292.08 |
K0292.041 |
K0292.042 |
K0292.061 |
K0292.081 |
K0292.10 |
K0292.12 |
K0292.16 |
K0292.20 |
K0292.101 |
K0292.122 |
K0292.123 |
K0292.164 |
K0292.165 |
K0292.166 |
K0292.201 |
K0292.202 |
K0292.203 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'embout (mm) | D2=Diamètre de la broche (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | 5 | 6 | 0.7 | 1.2 | ||
3.57 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 8 | 8.5 | 0.9 | 1.5 | ||
4.34 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 | ||
4.30 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | 2.5 | 6.5 | 0.7 | 1.2 | ||
4.40 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | 4.5 | 8.5 | 0.7 | 1.2 | ||
4.80 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 4.5 | 8.5 | 0.9 | 1.5 | ||
5.93 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 13 | 10 | 2 | 2 | ||
8.18 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 6 | 12 | 2 | 2 | ||
8.66 € | 1 | 4 jours | 25 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 | ||
14.92 € | 1 | 4 jours | 30 | 16 | 25 | 20 | 2.5 | 2.5 | ||
30.69 € | 1 | 4 jours | 30 | 20 | 80 | 20 | 2.5 | 2.5 | ||
8.34 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
11.09 € | 1 | 4 jours | 25 | 12 | 20 | 14 | 2 | 2 | ||
12.64 € | 1 | 4 jours | 25 | 12 | 30 | 14 | 2 | 2 | ||
16.80 € | 1 | 4 jours | 30 | 16 | 40 | 20 | 2.5 | 2.5 | ||
18.30 € | 1 | 4 jours | 30 | 16 | 50 | 20 | 2.5 | 2.5 | ||
20.40 € | 1 | 4 jours | 30 | 16 | 65 | 20 | 2.5 | 2.5 | ||
26.65 € | 1 | 4 jours | 30 | 20 | 100 | 20 | 2.5 | 2.5 | ||
23.05 € | 1 | 4 jours | 40 | 20 | 13 | 20 | 3.2 | 3.2 | ||
32.10 € | 1 | 4 jours | 40 | 20 | 32 | 20 | 3.2 | 3.2 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Corps de finition de surface | trempé et rectifié | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
D2=Diamètre de la broche(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles