Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0295.206012 |
K0295.206025 |
K0295.210020 |
K0295.210040 |
K0295.216030 |
K0295.216060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'embout (mm) | D=filetage (mm) | D2=Diamètre de la broche (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | P (mm) | R (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12 € | 1 | 4 jours | 7 | M6 | 11.9 | 12.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 17 | ||
17.95 € | 1 | 4 jours | 7 | M6 | 11.9 | 25 | 4 | 4 | 6 | 6 | 17 | ||
14.44 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 17.8 | 20 | 5 | 7 | 10 | 7.5 | 24 | ||
18.91 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 17.8 | 40 | 6 | 7 | 10 | 7.5 | 24 | ||
24.54 € | 1 | 4 jours | 20 | M16 | 25.8 | 30 | 10 | 13 | 16 | 26 | 41 | ||
30.22 € | 1 | 4 jours | 20 | M16 | 25.8 | 60 | 10 | 13 | 16 | 26 | 41 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
D=filetage(mm)
D2=Diamètre de la broche(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
P(mm)
R(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles