Coussinets de repos, forme A (K0293)

Coussinets de repos, forme A (K0293)
· Servent d'appui pour les pièces et dispositifs

· Cote de tolérance pour un positionnement précis

· Peuvent servir de pieds aux dispositifs

· Rectifié et trempé

· Surfaces d'appui sans point de centrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0293.106
K0293.110
K0293.116
K0293.125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
D2=Diamètre de la broche
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)

4.61 €

1 4 jours 64561.20.02

5.21 €

1 4 jours 106691.60.02

6.72 €

1 4 jours 16881220.04

10.03 €

1 4 jours 251210182.50.04

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface trempé et rectifié Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme A

Assistance technique