Coussinets de repos, forme A, face plane (K0294)

Coussinets de repos, forme A, face plane (K0294)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

· Montage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0294.106012
K0294.106025
K0294.108015
K0294.108030
K0294.110020
K0294.110040
K0294.112025
K0294.112050
K0294.116030
K0294.116060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
D=filetage
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
P
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

13.65 €

1 4 jours 6M6312.5411

15.32 €

1 4 jours 6M6325711

15.80 €

1 4 jours 8M8415613

17.80 €

1 4 jours 8M8430913

19.04 €

1 4 jours 10M10520917

20.25 €

1 4 jours 10M105401317

20.60 €

1 4 jours 12M126251119

22.46 €

1 4 jours 12M126501619

42.14 €

1 4 jours 16M168301224

51.32 €

1 4 jours 16M168602024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme A

Assistance technique