Butées réglables avec détecteur de fin de course (K0581)

Butées réglables avec détecteur de fin de course (K0581)
· Indice de protection : IP 67

· Plage de température : -25 °C - +70 °C

· Homologation  : CE, c-UL-us

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0581.080352
K0581.100352
K0581.120352
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille D=filetage
(mm)
SW
(mm)

115.33 €

1 4 jours 1M813

115.33 €

1 4 jours 2M1017

115.33 €

1 4 jours 3M1219

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau (surface de montage / surface de support) Acier inoxydable B(mm) 25
D1(mm) 3 H=Hauteur(mm) 35.2 H1(mm) 2

Assistance technique