Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1063.1024 |
K1063.621 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | M (mm) | SW (mm) | T maximum (mm) | Force de serrage (N) | Force de retrait F (kN) | Force de cisaillement (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.64 € | 1 | 4 jours | 16 | 10 | 35 | 11 | 3 | 12 | 17 | 34.4 | 29 | 12 | 7 | 21.5 | 23.5 | 16 | M12x1.5 | 13 | 16 | 50 | 1.5 | 9 | ||
31.74 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 25 | 8 | - | 8 | 13 | 22.2 | 18 | 6 | 5.5 | 19 | 21 | 13.5 | M8 | 10 | 10 | 30 | 0.5 | 3 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Résistance hautes températures(°C) | ≤180 |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
M(mm)
SW(mm)
T maximum(mm)
Force de serrage(N)
Force de retrait F(kN)
Force de cisaillement(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles