Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0363.13805015 |
K0363.13805020 |
K0363.13805025 |
K0363.13805030 |
K0363.13806030 |
K0363.13806040 |
K0363.13806050 |
K0363.13808030 |
K0363.13808040 |
K0363.13808050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 € | 1 | 4 jours | 5 | 5.5 | 15 | 5.9 | 20.9 | 5 | 15 | ||
13.16 € | 1 | 4 jours | 5 | 5.5 | 20 | 5.9 | 25.9 | 5 | 15 | ||
13.16 € | 1 | 4 jours | 5 | 5.5 | 25 | 5.9 | 30.9 | 5 | 15 | ||
13.88 € | 1 | 4 jours | 5 | 5.5 | 30 | 5.9 | 35.9 | 5 | 15 | ||
13.88 € | 1 | 4 jours | 6 | 6.85 | 30 | 6.8 | 36.8 | 6 | 22 | ||
14.06 € | 1 | 4 jours | 6 | 6.85 | 40 | 6.8 | 46.8 | 6 | 22 | ||
14.06 € | 1 | 4 jours | 6 | 6.85 | 50 | 6.8 | 56.8 | 6 | 22 | ||
15.23 € | 1 | 4 jours | 8 | 9.5 | 30 | 7.8 | 37.8 | 8 | 38 | ||
15.47 € | 1 | 4 jours | 8 | 9.5 | 40 | 7.8 | 47.8 | 8 | 38 | ||
15.47 € | 1 | 4 jours | 8 | 9.5 | 50 | 7.8 | 57.8 | 8 | 38 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | brillant | Matériau du composant | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | Noir | Forme | B | Capuchon de couleur | RAL 3020 rouge trafic |
D(mm) | 38 | D3(mm) | 16 | L2(mm) | 33 |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles