Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05 € | 1 | 4 jours | 25 | 5 | 5.5 | 14 | 10 | 6 | 26.5 | 16 | 5 | 15 | ||
16.36 € | 1 | 4 jours | 25 | 5 | 5.5 | 14 | 15 | 6 | 26.5 | 21 | 5 | 15 | ||
16.65 € | 1 | 4 jours | 25 | 5 | 5.5 | 14 | 20 | 6 | 26.5 | 26 | 5 | 15 | ||
17.89 € | 1 | 4 jours | 25 | 5 | 5.5 | 14 | 25 | 6 | 26.5 | 31 | 5 | 15 | ||
18.14 € | 1 | 4 jours | 25 | 5 | 5.5 | 14 | 30 | 6 | 26.5 | 36 | 5 | 15 | ||
17.12 € | 1 | 4 jours | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 10 | 7 | 26.5 | 17 | 6 | 22 | ||
17.70 € | 1 | 4 jours | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 15 | 7 | 26.5 | 22 | 6 | 22 | ||
18.10 € | 1 | 4 jours | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 20 | 7 | 26.5 | 27 | 6 | 22 | ||
18.50 € | 1 | 4 jours | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 25 | 7 | 26.5 | 32 | 6 | 22 | ||
19.18 € | 1 | 4 jours | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 30 | 7 | 26.5 | 37 | 6 | 22 | ||
19.62 € | 1 | 4 jours | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 35 | 7 | 26.5 | 42 | 6 | 22 | ||
20.03 € | 1 | 4 jours | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 40 | 7 | 26.5 | 47 | 6 | 22 | ||
20.93 € | 1 | 4 jours | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 45 | 7 | 26.5 | 52 | 6 | 22 | ||
21.40 € | 1 | 4 jours | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 50 | 7 | 26.5 | 57 | 6 | 22 | ||
18.27 € | 1 | 4 jours | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 20 | 8 | 26.5 | 28 | 8 | 38 | ||
18.62 € | 1 | 4 jours | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 25 | 8 | 26.5 | 33 | 8 | 38 | ||
19.01 € | 1 | 4 jours | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 30 | 8 | 26.5 | 38 | 8 | 38 | ||
19.42 € | 1 | 4 jours | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 35 | 8 | 26.5 | 43 | 8 | 38 | ||
19.77 € | 1 | 4 jours | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 40 | 8 | 26.5 | 48 | 8 | 38 | ||
20.18 € | 1 | 4 jours | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 45 | 8 | 26.5 | 53 | 8 | 38 | ||
20.56 € | 1 | 4 jours | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 50 | 8 | 26.5 | 58 | 8 | 38 | ||
19.49 € | 1 | 4 jours | 33 | 10 | 12 | 19 | 20 | 9 | 34.6 | 29 | 10 | 60 | ||
19.75 € | 1 | 4 jours | 33 | 10 | 12 | 19 | 25 | 9 | 34.6 | 34 | 10 | 60 | ||
20.17 € | 1 | 4 jours | 33 | 10 | 12 | 19 | 30 | 9 | 34.6 | 39 | 10 | 60 | ||
20.48 € | 1 | 4 jours | 33 | 10 | 12 | 19 | 35 | 9 | 34.6 | 44 | 10 | 60 | ||
20.85 € | 1 | 4 jours | 33 | 10 | 12 | 19 | 40 | 9 | 34.6 | 49 | 10 | 60 | ||
21.17 € | 1 | 4 jours | 33 | 10 | 12 | 19 | 45 | 9 | 34.6 | 54 | 10 | 60 | ||
22.69 € | 1 | 4 jours | 33 | 10 | 12 | 19 | 50 | 9 | 34.6 | 59 | 10 | 60 | ||
24.50 € | 1 | 4 jours | 33 | 10 | 12 | 19 | 60 | 9 | 34.6 | 69 | 10 | 60 | ||
23.81 € | 1 | 4 jours | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 25 | 10 | 34.6 | 35 | 12 | 86 | ||
24.29 € | 1 | 4 jours | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 30 | 10 | 34.6 | 40 | 12 | 86 | ||
24.78 € | 1 | 4 jours | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 35 | 10 | 34.6 | 45 | 12 | 86 | ||
25.24 € | 1 | 4 jours | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 40 | 10 | 34.6 | 50 | 12 | 86 | ||
25.71 € | 1 | 4 jours | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 45 | 10 | 34.6 | 55 | 12 | 86 | ||
26.68 € | 1 | 4 jours | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 50 | 10 | 34.6 | 60 | 12 | 86 | ||
28.67 € | 1 | 4 jours | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 60 | 10 | 34.6 | 70 | 12 | 86 | ||
30.72 € | 1 | 4 jours | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 70 | 10 | 34.6 | 80 | 12 | 86 | ||
32.87 € | 1 | 4 jours | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 80 | 10 | 34.6 | 90 | 12 | 86 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 33 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13.3 | 34.6 | 43.3 | 16 | 153 | ||
62.41 € | 1 | 4 jours | 33 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13.3 | 34.6 | 48.3 | 16 | 153 | ||
62.82 € | 1 | 4 jours | 33 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13.3 | 34.6 | 53.3 | 16 | 153 | ||
64.46 € | 1 | 4 jours | 33 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13.3 | 34.6 | 58.3 | 16 | 153 | ||
66.22 € | 1 | 4 jours | 33 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13.3 | 34.6 | 63.3 | 16 | 153 | ||
68.67 € | 1 | 4 jours | 33 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13.3 | 34.6 | 73.3 | 16 | 153 | ||
71.93 € | 1 | 4 jours | 33 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13.3 | 34.6 | 83.3 | 16 | 153 | ||
75.21 € | 1 | 4 jours | 33 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13.3 | 34.6 | 93.3 | 16 | 153 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles