Inscription
Configurer
  • D(mm)
  • D1=Diamètre de la broche(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D5(mm)
  • D6(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L5(mm)
  • SW(mm)
  • T maximum(mm)
  • Force de serrage(N)
  • Force de retrait F(kN)
  • Force de cisaillement(kN)
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Broches de verrouillage à billes en acier inoxydable (K1063)

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 2 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    D

    (mm)

    D1=Diamètre de la broche

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    D5

    (mm)

    D6

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L5

    (mm)

    M

    (mm)

    SW

    (mm)

    T maximum

    (mm)

    Force de serrage

    (N)

    Force de retrait F

    (kN)

    Force de cisaillement

    (kN)

    Quantité minimale de commande
    16
    10
    32
    12
    12
    17
    39.4
    29
    12
    7
    21.5
    23.5
    16
    M12x1.5
    13
    16
    50
    1.5
    9
    1 pièces
    12
    6
    23
    8
    8
    13
    25.8
    18
    6
    5.5
    19
    21
    13.5
    M8
    10
    10
    30
    0.5
    3
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    47.16 €
    ( 56.12 € )
    4 jours ouvrables
    44.42 €
    ( 52.86 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    · Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

    · Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

    · Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

    · Autobloquant