Broches de verrouillage à billes en acier inoxydable, forme A (K0790)

Broches de verrouillage à billes en acier inoxydable, forme A (K0790)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Autobloquant

· Résistance élevée au cisaillement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0790.001205010
K0790.001205015
K0790.001205020
K0790.001205025
K0790.001205030
K0790.001206010
K0790.001206015
K0790.001206020
K0790.001206025
K0790.001206030
K0790.001206035
K0790.001206040
K0790.001206045
K0790.001206050
K0790.001508020
K0790.001508025
K0790.001508030
K0790.001508035
K0790.001508040
K0790.001508045
K0790.001508050
K0790.001510020
K0790.001510025
K0790.001510030
K0790.001510035
K0790.001510040
K0790.001510045
K0790.001510050
K0790.001510060
K0790.002112025
K0790.002112030
K0790.002112035
K0790.002112040
K0790.002112045
K0790.002112050
K0790.002112060
K0790.002112070
K0790.002112080
K0790.002116030
K0790.002116035
K0790.002116040
K0790.002116045
K0790.002116050
K0790.002116060
K0790.002116070
K0790.002116080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

12.72 €

1 4 jours 11.555.510105.92515.911515

12.72 €

1 4 jours 11.555.510155.92520.911515

12.72 €

1 4 jours 11.555.510205.92525.911515

12.72 €

1 4 jours 11.555.510255.92530.911515

13.37 €

1 4 jours 11.555.510305.92535.911515

12.81 €

1 4 jours 11.566.8510106.82516.811622

12.81 €

1 4 jours 11.566.8510156.82521.811622

12.81 €

1 4 jours 11.566.8510206.82526.811622

12.81 €

1 4 jours 11.566.8510256.82531.811622

14.19 €

1 4 jours 11.566.8510306.82536.811622

14.19 €

1 4 jours 11.566.8510356.82541.811622

14.19 €

1 4 jours 11.566.8510406.82546.811622

14.19 €

1 4 jours 11.566.8510456.82551.811622

14.19 €

1 4 jours 11.566.8510506.82556.811622

13.67 €

1 4 jours 15.589.513.5207.83327.815838

13.67 €

1 4 jours 15.589.513.5257.83332.815838

15.28 €

1 4 jours 15.589.513.5307.83337.815838

15.28 €

1 4 jours 15.589.513.5357.83342.815838

15.28 €

1 4 jours 15.589.513.5407.83347.815838

15.28 €

1 4 jours 15.589.513.5457.83352.815838

15.28 €

1 4 jours 15.589.513.5507.83357.815838

20.90 €

1 4 jours 15.5101213.5208.93328.9151060

20.90 €

1 4 jours 15.5101213.5258.93333.9151060

21.99 €

1 4 jours 15.5101213.5308.93338.9151060

21.99 €

1 4 jours 15.5101213.5358.93343.9151060

21.99 €

1 4 jours 15.5101213.5408.93348.9151060

21.99 €

1 4 jours 15.5101213.5458.93353.9151060

21.99 €

1 4 jours 15.5101213.5508.93358.9151060

23.14 €

1 4 jours 15.5101213.5608.93368.9151060

21.46 €

1 4 jours 221214.520259.939.534.9211286

22.40 €

1 4 jours 221214.520309.939.539.9211286

22.40 €

1 4 jours 221214.520359.939.544.9211286

22.40 €

1 4 jours 221214.520409.939.549.9211286

22.40 €

1 4 jours 221214.520459.939.554.9211286

22.40 €

1 4 jours 221214.520509.939.559.9211286

23.45 €

1 4 jours 221214.520609.939.569.9211286

24.02 €

1 4 jours 221214.520709.939.579.9211286

24.02 €

1 4 jours 221214.520809.939.589.9211286

38.08 €

1 4 jours 221619203013.139.543.12116153

38.08 €

1 4 jours 221619203513.139.548.12116153

38.08 €

1 4 jours 221619204013.139.553.12116153

38.08 €

1 4 jours 221619204513.139.558.12116153

38.08 €

1 4 jours 221619205013.139.563.12116153

41.04 €

1 4 jours 221619206013.139.573.12116153

41.04 €

1 4 jours 221619207013.139.583.12116153

43.59 €

1 4 jours 221619208013.139.593.12116153

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable Forme A
Type-forme Avec poignée encastrée

Assistance technique