Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.99 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 10 | 6 | 23.4 | 36.8 | 16 | 5 | 24.4 | ||
27.99 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 15 | 6 | 23.4 | 36.8 | 21 | 5 | 24.4 | ||
27.99 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 20 | 6 | 23.4 | 36.8 | 26 | 5 | 24.4 | ||
27.99 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 25 | 6 | 23.4 | 36.8 | 31 | 5 | 24.4 | ||
28.55 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 30 | 6 | 23.4 | 36.8 | 36 | 5 | 24.4 | ||
28.55 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 35 | 6 | 23.4 | 36.8 | 41 | 5 | 24.4 | ||
28.55 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 40 | 6 | 23.4 | 36.8 | 46 | 5 | 24.4 | ||
28.78 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 45 | 6 | 23.4 | 36.8 | 51 | 5 | 24.4 | ||
28.78 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 50 | 6 | 23.4 | 36.8 | 56 | 5 | 24.4 | ||
32.12 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 60 | 6 | 23.4 | 36.8 | 66 | 5 | 24.4 | ||
32.12 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 70 | 6 | 23.4 | 36.8 | 76 | 5 | 24.4 | ||
32.12 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 80 | 6 | 23.4 | 36.8 | 86 | 5 | 24.4 | ||
33.64 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 90 | 6 | 23.4 | 36.8 | 96 | 5 | 24.4 | ||
38.27 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 100 | 6 | 23.4 | 36.8 | 106 | 5 | 24.4 | ||
25.78 € | 1 | 4 jours | 15 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 10 | 7 | 23.4 | 36.8 | 17 | 6 | 35.64 | ||
25.78 € | 1 | 4 jours | 15 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 15 | 7 | 23.4 | 36.8 | 22 | 6 | 35.64 | ||
27.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 20 | 7 | 23.4 | 36.8 | 27 | 6 | 35.64 | ||
27.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 25 | 7 | 23.4 | 36.8 | 32 | 6 | 35.64 | ||
29.56 € | 1 | 4 jours | 15 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 30 | 7 | 23.4 | 36.8 | 37 | 6 | 35.64 | ||
29.56 € | 1 | 4 jours | 15 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 35 | 7 | 23.4 | 36.8 | 42 | 6 | 35.64 | ||
29.56 € | 1 | 4 jours | 15 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 40 | 7 | 23.4 | 36.8 | 47 | 6 | 35.64 | ||
31.22 € | 1 | 4 jours | 15 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 45 | 7 | 23.4 | 36.8 | 52 | 6 | 35.64 | ||
31.22 € | 1 | 4 jours | 15 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 50 | 7 | 23.4 | 36.8 | 57 | 6 | 35.64 | ||
32.49 € | 1 | 4 jours | 15 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 60 | 7 | 23.4 | 36.8 | 67 | 6 | 35.64 | ||
32.49 € | 1 | 4 jours | 15 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 70 | 7 | 23.4 | 36.8 | 77 | 6 | 35.64 | ||
32.49 € | 1 | 4 jours | 15 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 80 | 7 | 23.4 | 36.8 | 87 | 6 | 35.64 | ||
33.95 € | 1 | 4 jours | 15 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 90 | 7 | 23.4 | 36.8 | 97 | 6 | 35.64 | ||
35.51 € | 1 | 4 jours | 15 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 100 | 7 | 23.4 | 36.8 | 107 | 6 | 35.64 | ||
29.80 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 10 | 8 | 23.4 | 36.8 | 18 | 8 | 63.8 | ||
29.80 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 15 | 8 | 23.4 | 36.8 | 23 | 8 | 63.8 | ||
29.80 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 20 | 8 | 23.4 | 36.8 | 28 | 8 | 63.8 | ||
29.80 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 25 | 8 | 23.4 | 36.8 | 33 | 8 | 63.8 | ||
32.12 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 30 | 8 | 23.4 | 36.8 | 38 | 8 | 63.8 | ||
32.12 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 35 | 8 | 23.4 | 36.8 | 43 | 8 | 63.8 | ||
34.43 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 40 | 8 | 23.4 | 36.8 | 48 | 8 | 63.8 | ||
34.43 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 45 | 8 | 23.4 | 36.8 | 53 | 8 | 63.8 | ||
34.43 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 50 | 8 | 23.4 | 36.8 | 58 | 8 | 63.8 | ||
36.86 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 60 | 8 | 23.4 | 36.8 | 68 | 8 | 63.8 | ||
36.86 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 70 | 8 | 23.4 | 36.8 | 78 | 8 | 63.8 | ||
36.86 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 80 | 8 | 23.4 | 36.8 | 88 | 8 | 63.8 | ||
37.70 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 90 | 8 | 23.4 | 36.8 | 98 | 8 | 63.8 | ||
37.70 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 29.5 | 100 | 8 | 23.4 | 36.8 | 108 | 8 | 63.8 | ||
31.80 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 29.5 | 15 | 9 | 25.7 | 38.6 | 24 | 10 | 100.1 | ||
31.80 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 29.5 | 20 | 9 | 25.7 | 38.6 | 29 | 10 | 100.1 | ||
31.80 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 29.5 | 25 | 9 | 25.7 | 38.6 | 34 | 10 | 100.1 | ||
35.88 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 29.5 | 30 | 9 | 25.7 | 38.6 | 39 | 10 | 100.1 | ||
35.88 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 29.5 | 35 | 9 | 25.7 | 38.6 | 44 | 10 | 100.1 | ||
35.88 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 29.5 | 40 | 9 | 25.7 | 38.6 | 49 | 10 | 100.1 | ||
35.88 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 29.5 | 45 | 9 | 25.7 | 38.6 | 54 | 10 | 100.1 | ||
35.88 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 29.5 | 50 | 9 | 25.7 | 38.6 | 59 | 10 | 100.1 | ||
42.12 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 29.5 | 60 | 9 | 25.7 | 38.6 | 69 | 10 | 100.1 | ||
42.12 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 29.5 | 70 | 9 | 25.7 | 38.6 | 79 | 10 | 100.1 | ||
42.12 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 29.5 | 80 | 9 | 25.7 | 38.6 | 89 | 10 | 100.1 | ||
43.80 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 29.5 | 90 | 9 | 25.7 | 38.6 | 99 | 10 | 100.1 | ||
43.80 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 29.5 | 100 | 9 | 25.7 | 38.6 | 109 | 10 | 100.1 | ||
42.37 € | 1 | 4 jours | 20.6 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 36.3 | 20 | 10 | 32.3 | 47.8 | 30 | 12 | 144.06 | ||
42.37 € | 1 | 4 jours | 20.6 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 36.3 | 25 | 10 | 32.3 | 47.8 | 35 | 12 | 144.06 | ||
46.33 € | 1 | 4 jours | 20.6 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 36.3 | 30 | 10 | 32.3 | 47.8 | 40 | 12 | 144.06 | ||
46.33 € | 1 | 4 jours | 20.6 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 36.3 | 35 | 10 | 32.3 | 47.8 | 45 | 12 | 144.06 | ||
46.33 € | 1 | 4 jours | 20.6 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 36.3 | 40 | 10 | 32.3 | 47.8 | 50 | 12 | 144.06 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles