Broches de verrouillage à billes avec résistance élevée au cisaillement (K0792)

Broches de verrouillage à billes avec résistance élevée au cisaillement (K0792)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : industrie chimique et agroalimentaire, aérospatial

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0792.012605010
K0792.012605015
K0792.012605020
K0792.012605025
K0792.012605030
K0792.012606010
K0792.012606015
K0792.012606020
K0792.012606025
K0792.012606030
K0792.012606035
K0792.012606040
K0792.012606045
K0792.012606050
K0792.013308020
K0792.013308025
K0792.013308030
K0792.013308035
K0792.013308040
K0792.013308045
K0792.013308050
K0792.013310020
K0792.013310025
K0792.013310030
K0792.013310035
K0792.013310040
K0792.013310045
K0792.013310050
K0792.013310060
K0792.014612025
K0792.014612030
K0792.014612035
K0792.014612040
K0792.014612045
K0792.014612050
K0792.014612060
K0792.014612070
K0792.014612080
K0792.014616030
K0792.014616035
K0792.014616040
K0792.014616045
K0792.014616050
K0792.014616060
K0792.014616070
K0792.014616080
K0792.01842605010
K0792.01842605015
K0792.01842605020
K0792.01842605025
K0792.01842605030
K0792.01842606010
K0792.01842606015
K0792.01842606020
K0792.01842606025
K0792.01842606030
K0792.01842606035
K0792.01842606040
K0792.01842606045
K0792.01842606050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

19.56 €

1 4 jours Noir17.626.455.513.2105.92520.215.9524

19.56 €

1 4 jours Noir17.626.455.513.2155.92520.220.9524

19.56 €

1 4 jours Noir17.626.455.513.2205.92520.225.9524

19.56 €

1 4 jours Noir17.626.455.513.2255.92520.230.9524

20.69 €

1 4 jours Noir17.626.455.513.2305.92520.235.9524

19.56 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2106.82520.216.8635

19.56 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2156.82520.221.8635

19.56 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2206.82520.226.8635

19.56 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2256.82520.231.8635

20.69 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2306.82520.236.8635

20.69 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2356.82520.241.8635

20.69 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2406.82520.246.8635

20.69 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2456.82520.251.8635

20.69 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2506.82520.256.8635

21.32 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3207.83326.127.8863

21.32 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3257.83326.132.8863

22.79 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3307.83326.137.8863

22.79 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3357.83326.142.8863

22.79 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3407.83326.147.8863

22.79 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3457.83326.152.8863

22.79 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3507.83326.157.8863

33.07 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3208.93326.128.910100

33.07 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3258.93326.133.910100

34.83 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3308.93326.138.910100

34.83 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3358.93326.143.910100

34.83 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3408.93326.148.910100

34.83 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3458.93326.153.910100

34.83 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3508.93326.158.910100

36.51 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3608.93326.168.910100

33.70 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3259.939.531.334.912144

35.39 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3309.939.531.339.912144

35.39 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3359.939.531.344.912144

35.39 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3409.939.531.349.912144

35.39 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3459.939.531.354.912144

35.39 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3509.939.531.359.912144

37.10 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3609.939.531.369.912144

37.10 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3709.939.531.379.912144

38.78 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3809.939.531.389.912144

60.46 €

1 4 jours Noir3345.9161926.33013.139.531.343.116257

60.46 €

1 4 jours Noir3345.9161926.33513.139.531.348.116257

60.46 €

1 4 jours Noir3345.9161926.34013.139.531.353.116257

60.46 €

1 4 jours Noir3345.9161926.34513.139.531.358.116257

60.46 €

1 4 jours Noir3345.9161926.35013.139.531.363.116257

65.10 €

1 4 jours Noir3345.9161926.36013.139.531.373.116257

65.10 €

1 4 jours Noir3345.9161926.37013.139.531.383.116257

68.97 €

1 4 jours Noir3345.9161926.38013.139.531.393.116257

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.455.513.2105.92520.215.9524

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.455.513.2155.92520.220.9524

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.455.513.2205.92520.225.9524

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.455.513.2255.92520.230.9524

20.69 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.455.513.2305.92520.235.9524

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2106.82520.216.8635

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2156.82520.221.8635

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2206.82520.226.8635

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2256.82520.231.8635

20.69 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2306.82520.236.8635

20.69 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2356.82520.241.8635

20.69 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2406.82520.246.8635

20.69 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2456.82520.251.8635

20.69 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2506.82520.256.8635

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Code acier 1.4542 Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique