Broches de verrouillage à billes avec poignée en L (K0793)

Broches de verrouillage à billes avec poignée en L (K0793)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0793.102605010
K0793.102605015
K0793.102605020
K0793.102605025
K0793.102605030
K0793.102606010
K0793.102606015
K0793.102606020
K0793.102606025
K0793.102606030
K0793.102606035
K0793.102606040
K0793.102606045
K0793.102606050
K0793.103508020
K0793.103508025
K0793.103508030
K0793.103508035
K0793.103508040
K0793.103508045
K0793.103508050
K0793.103510020
K0793.103510025
K0793.103510030
K0793.103510035
K0793.103510040
K0793.103510045
K0793.103510050
K0793.103510060
K0793.104712025
K0793.104712030
K0793.104712035
K0793.104712040
K0793.104712045
K0793.104712050
K0793.104712060
K0793.104712070
K0793.104712080
K0793.104716030
K0793.104716035
K0793.104716040
K0793.104716045
K0793.104716050
K0793.104716060
K0793.104716070
K0793.104716080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

17.16 €

1 4 jours 17.639.355.513.226105.92519.215.9515

17.16 €

1 4 jours 17.639.355.513.226155.92519.220.9515

17.16 €

1 4 jours 17.639.355.513.226205.92519.225.9515

17.16 €

1 4 jours 17.639.355.513.226255.92519.230.9515

18.33 €

1 4 jours 17.639.355.513.226305.92519.235.9515

17.30 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226106.82519.216.8622

17.30 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226156.82519.221.8622

17.30 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226206.82519.226.8622

17.30 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226256.82519.231.8622

18.33 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226306.82519.236.8622

18.33 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226356.82519.241.8622

18.33 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226406.82519.246.8622

18.33 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226456.82519.251.8622

18.33 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226506.82519.256.8622

18.78 €

1 4 jours 2352.289.517.335.4207.83324.227.8838

18.78 €

1 4 jours 2352.289.517.335.4257.83324.232.8838

20.08 €

1 4 jours 2352.289.517.335.4307.83324.237.8838

20.08 €

1 4 jours 2352.289.517.335.4357.83324.242.8838

20.08 €

1 4 jours 2352.289.517.335.4407.83324.247.8838

20.08 €

1 4 jours 2352.289.517.335.4457.83324.252.8838

20.08 €

1 4 jours 2352.289.517.335.4507.83324.257.8838

27.95 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4208.93324.228.91060

27.95 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4258.93324.233.91060

29.26 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4308.93324.238.91060

29.26 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4358.93324.243.91060

29.26 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4408.93324.248.91060

29.26 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4458.93324.253.91060

29.26 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4508.93324.258.91060

30.56 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4608.93324.268.91060

28.37 €

1 4 jours 3370.21214.526.347259.939.528.434.91286

30.00 €

1 4 jours 3370.21214.526.347309.939.528.439.91286

30.00 €

1 4 jours 3370.21214.526.347359.939.528.444.91286

30.00 €

1 4 jours 3370.21214.526.347409.939.528.449.91286

30.00 €

1 4 jours 3370.21214.526.347459.939.528.454.91286

30.00 €

1 4 jours 3370.21214.526.347509.939.528.459.91286

31.27 €

1 4 jours 3370.21214.526.347609.939.528.469.91286

31.27 €

1 4 jours 3370.21214.526.347709.939.528.479.91286

32.59 €

1 4 jours 3370.21214.526.347809.939.528.489.91286

44.97 €

1 4 jours 3370.2161926.3473013.139.528.443.116153

44.97 €

1 4 jours 3370.2161926.3473513.139.528.448.116153

44.97 €

1 4 jours 3370.2161926.3474013.139.528.453.116153

44.97 €

1 4 jours 3370.2161926.3474513.139.528.458.116153

44.97 €

1 4 jours 3370.2161926.3475013.139.528.463.116153

46.28 €

1 4 jours 3370.2161926.3476013.139.528.473.116153

46.28 €

1 4 jours 3370.2161926.3477013.139.528.483.116153

47.30 €

1 4 jours 3370.2161926.3478013.139.528.493.116153

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Zinc

Assistance technique