Broches de verrouillage à billes avec poignée en L et résistance élevée au cisaillement (K0793)

Broches de verrouillage à billes avec poignée en L et résistance élevée au cisaillement (K0793)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0793.112605010
K0793.112605015
K0793.112605020
K0793.112605025
K0793.112605030
K0793.112606010
K0793.112606015
K0793.112606020
K0793.112606025
K0793.112606030
K0793.112606035
K0793.112606040
K0793.112606045
K0793.112606050
K0793.113508020
K0793.113508025
K0793.113508030
K0793.113508035
K0793.113508040
K0793.113508045
K0793.113508050
K0793.113510020
K0793.113510025
K0793.113510030
K0793.113510035
K0793.113510040
K0793.113510045
K0793.113510050
K0793.113510060
K0793.114712025
K0793.114712030
K0793.114712035
K0793.114712040
K0793.114712045
K0793.114712050
K0793.114712060
K0793.114712070
K0793.114712080
K0793.114716030
K0793.114716035
K0793.114716040
K0793.114716045
K0793.114716050
K0793.114716060
K0793.114716070
K0793.114716080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

21.39 €

1 4 jours 17.639.355.513.226105.92519.215.9524

21.39 €

1 4 jours 17.639.355.513.226155.92519.220.9524

21.39 €

1 4 jours 17.639.355.513.226205.92519.225.9524

21.39 €

1 4 jours 17.639.355.513.226255.92519.230.9524

22.72 €

1 4 jours 17.639.355.513.226305.92519.235.9524

21.39 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226106.82519.216.8635

21.39 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226156.82519.221.8635

21.39 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226206.82519.226.8635

21.39 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226256.82519.231.8635

22.72 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226306.82519.236.8635

22.72 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226356.82519.241.8635

22.72 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226406.82519.246.8635

22.72 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226456.82519.251.8635

22.72 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226506.82519.256.8635

23.45 €

1 4 jours 2352.289.517.335.4207.83324.227.8863

23.45 €

1 4 jours 2352.289.517.335.4257.83324.232.8863

24.84 €

1 4 jours 2352.289.517.335.4307.83324.237.8863

24.84 €

1 4 jours 2352.289.517.335.4357.83324.242.8863

24.84 €

1 4 jours 2352.289.517.335.4407.83324.247.8863

24.84 €

1 4 jours 2352.289.517.335.4457.83324.252.8863

24.84 €

1 4 jours 2352.289.517.335.4507.83324.257.8863

34.56 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4208.93324.228.910100

34.56 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4258.93324.233.910100

36.26 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4308.93324.238.910100

36.26 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4358.93324.243.910100

36.26 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4408.93324.248.910100

36.26 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4458.93324.253.910100

36.26 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4508.93324.258.910100

38.15 €

1 4 jours 2352.2101217.335.4608.93324.268.910100

35.20 €

1 4 jours 3370.21214.526.347259.939.528.434.912144

37.02 €

1 4 jours 3370.21214.526.347309.939.528.439.912144

37.02 €

1 4 jours 3370.21214.526.347359.939.528.444.912144

37.02 €

1 4 jours 3370.21214.526.347409.939.528.449.912144

37.02 €

1 4 jours 3370.21214.526.347459.939.528.454.912144

37.02 €

1 4 jours 3370.21214.526.347509.939.528.459.912144

38.72 €

1 4 jours 3370.21214.526.347609.939.528.469.912144

38.72 €

1 4 jours 3370.21214.526.347709.939.528.479.912144

40.39 €

1 4 jours 3370.21214.526.347809.939.528.489.912144

56.02 €

1 4 jours 3370.2161926.3473013.139.528.443.116257

56.02 €

1 4 jours 3370.2161926.3473513.139.528.448.116257

57.21 €

1 4 jours 3370.2161926.3474013.139.528.453.116257

57.21 €

1 4 jours 3370.2161926.3474513.139.528.458.116257

58.13 €

1 4 jours 3370.2161926.3475013.139.528.463.116257

59.26 €

1 4 jours 3370.2161926.3476013.139.528.473.116257

60.31 €

1 4 jours 3370.2161926.3477013.139.528.483.116257

61.24 €

1 4 jours 3370.2161926.3478013.139.528.493.116257

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Code acier 1.4542 Matériau du composant Zinc

Assistance technique