Broches de verrouillage à billes avec poignée en T (K0792)

Broches de verrouillage à billes avec poignée en T (K0792)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : industrie chimique et agroalimentaire, aérospatial

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Conviviale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0792.204605010
K0792.204605015
K0792.204605020
K0792.204605025
K0792.204605030
K0792.204606010
K0792.204606015
K0792.204606020
K0792.204606025
K0792.204606030
K0792.204606035
K0792.204606040
K0792.204606045
K0792.204606050
K0792.206308020
K0792.206308025
K0792.206308030
K0792.206308035
K0792.206308040
K0792.206308045
K0792.206308050
K0792.206310020
K0792.206310025
K0792.206310030
K0792.206310035
K0792.206310040
K0792.206310045
K0792.206310050
K0792.206310060
K0792.208212025
K0792.208212030
K0792.208212035
K0792.208212040
K0792.208212045
K0792.208212050
K0792.208212060
K0792.208212070
K0792.208212080
K0792.208216030
K0792.208216035
K0792.208216040
K0792.208216045
K0792.208216050
K0792.208216060
K0792.208216070
K0792.208216080
K0792.20844605010
K0792.20844605015
K0792.20844605020
K0792.20844605025
K0792.20844605030
K0792.20844606010
K0792.20844606015
K0792.20844606020
K0792.20844606025
K0792.20844606030
K0792.20844606035
K0792.20844606040
K0792.20844606045
K0792.20844606050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

15.78 €

1 4 jours Noir17.64655.513.2105.92519.415.9515

15.78 €

1 4 jours Noir17.64655.513.2155.92519.420.9515

15.78 €

1 4 jours Noir17.64655.513.2205.92519.425.9515

15.78 €

1 4 jours Noir17.64655.513.2255.92519.430.9515

16.73 €

1 4 jours Noir17.64655.513.2305.92519.435.9515

15.87 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2106.82519.416.8622

15.87 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2156.82519.421.8622

15.87 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2206.82519.426.8622

15.87 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2256.82519.431.8622

16.73 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2306.82519.436.8622

16.73 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2356.82519.441.8622

16.73 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2406.82519.446.8622

16.73 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2456.82519.451.8622

16.73 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2506.82519.456.8622

17.24 €

1 4 jours Noir2362.989.517.3207.83324.427.8838

17.24 €

1 4 jours Noir2362.989.517.3257.83324.432.8838

18.48 €

1 4 jours Noir2362.989.517.3307.83324.437.8838

18.48 €

1 4 jours Noir2362.989.517.3357.83324.442.8838

18.48 €

1 4 jours Noir2362.989.517.3407.83324.447.8838

18.48 €

1 4 jours Noir2362.989.517.3457.83324.452.8838

18.48 €

1 4 jours Noir2362.989.517.3507.83324.457.8838

26.78 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3208.93324.428.91060

26.78 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3258.93324.433.91060

27.95 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3308.93324.438.91060

27.95 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3358.93324.443.91060

27.95 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3408.93324.448.91060

27.95 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3458.93324.453.91060

27.95 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3508.93324.458.91060

29.39 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3608.93324.468.91060

27.06 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3259.939.528.834.91286

28.53 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3309.939.528.839.91286

28.53 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3359.939.528.844.91286

28.53 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3409.939.528.849.91286

28.53 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3459.939.528.854.91286

28.53 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3509.939.528.859.91286

30.00 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3609.939.528.869.91286

30.00 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3709.939.528.879.91286

31.27 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3809.939.528.889.91286

45.84 €

1 4 jours Noir3381.8161926.33013.139.528.843.116153

46.58 €

1 4 jours Noir3381.8161926.33513.139.528.848.116153

46.58 €

1 4 jours Noir3381.8161926.34013.139.528.853.116153

46.58 €

1 4 jours Noir3381.8161926.34513.139.528.858.116153

46.58 €

1 4 jours Noir3381.8161926.35013.139.528.863.116153

49.47 €

1 4 jours Noir3381.8161926.36013.139.528.873.116153

49.47 €

1 4 jours Noir3381.8161926.37013.139.528.883.116153

52.39 €

1 4 jours Noir3381.8161926.38013.139.528.893.116153

15.78 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64655.513.2105.92519.415.9515

15.78 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64655.513.2155.92519.420.9515

15.78 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64655.513.2205.92519.425.9515

15.78 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64655.513.2255.92519.430.9515

16.73 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64655.513.2305.92519.435.9515

15.87 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2106.82519.416.8622

15.87 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2156.82519.421.8622

15.87 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2206.82519.426.8622

15.87 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2256.82519.431.8622

16.73 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2306.82519.436.8622

16.73 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2356.82519.441.8622

16.73 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2406.82519.446.8622

16.73 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2456.82519.451.8622

16.73 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2506.82519.456.8622

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique