Broches de verrouillage à billes avec poignée en T et résistance élevée au cisaillement (K0793)

Broches de verrouillage à billes avec poignée en T et résistance élevée au cisaillement (K0793)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Facile d'utilisation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0793.214605010
K0793.214605015
K0793.214605020
K0793.214605025
K0793.214605030
K0793.214606010
K0793.214606015
K0793.214606020
K0793.214606025
K0793.214606030
K0793.214606035
K0793.214606040
K0793.214606045
K0793.214606050
K0793.216308020
K0793.216308025
K0793.216308030
K0793.216308035
K0793.216308040
K0793.216308045
K0793.216308050
K0793.216310020
K0793.216310025
K0793.216310030
K0793.216310035
K0793.216310040
K0793.216310045
K0793.216310050
K0793.216310060
K0793.218212025
K0793.218212030
K0793.218212035
K0793.218212040
K0793.218212045
K0793.218212050
K0793.218212060
K0793.218212070
K0793.218212080
K0793.218216030
K0793.218216035
K0793.218216040
K0793.218216045
K0793.218216050
K0793.218216060
K0793.218216070
K0793.218216080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

21.39 €

1 4 jours 17.64655.513.2105.92519.415.9524

21.39 €

1 4 jours 17.64655.513.2155.92519.420.9524

21.39 €

1 4 jours 17.64655.513.2205.92519.425.9524

21.39 €

1 4 jours 17.64655.513.2255.92519.430.9524

22.72 €

1 4 jours 17.64655.513.2305.92519.435.9524

21.39 €

1 4 jours 17.64666.8513.2106.82519.416.8635

21.39 €

1 4 jours 17.64666.8513.2156.82519.421.8635

21.39 €

1 4 jours 17.64666.8513.2206.82519.426.8635

21.39 €

1 4 jours 17.64666.8513.2256.82519.431.8635

22.72 €

1 4 jours 17.64666.8513.2306.82519.436.8635

22.72 €

1 4 jours 17.64666.8513.2356.82519.441.8635

22.72 €

1 4 jours 17.64666.8513.2406.82519.446.8635

22.72 €

1 4 jours 17.64666.8513.2456.82519.451.8635

22.72 €

1 4 jours 17.64666.8513.2506.82519.456.8635

23.45 €

1 4 jours 2362.989.517.3207.83324.427.8863

23.45 €

1 4 jours 2362.989.517.3257.83324.432.8863

24.84 €

1 4 jours 2362.989.517.3307.83324.437.8863

24.84 €

1 4 jours 2362.989.517.3357.83324.442.8863

24.84 €

1 4 jours 2362.989.517.3407.83324.447.8863

24.84 €

1 4 jours 2362.989.517.3457.83324.452.8863

24.84 €

1 4 jours 2362.989.517.3507.83324.457.8863

34.56 €

1 4 jours 2362.9101217.3208.93324.428.910100

34.56 €

1 4 jours 2362.9101217.3258.93324.433.910100

36.26 €

1 4 jours 2362.9101217.3308.93324.438.910100

36.26 €

1 4 jours 2362.9101217.3358.93324.443.910100

36.26 €

1 4 jours 2362.9101217.3408.93324.448.910100

36.26 €

1 4 jours 2362.9101217.3458.93324.453.910100

36.26 €

1 4 jours 2362.9101217.3508.93324.458.910100

38.15 €

1 4 jours 2362.9101217.3608.93324.468.910100

35.20 €

1 4 jours 3381.81214.526.3259.939.528.834.912144

37.02 €

1 4 jours 3381.81214.526.3309.939.528.839.912144

37.02 €

1 4 jours 3381.81214.526.3359.939.528.844.912144

37.02 €

1 4 jours 3381.81214.526.3409.939.528.849.912144

37.02 €

1 4 jours 3381.81214.526.3459.939.528.854.912144

37.02 €

1 4 jours 3381.81214.526.3509.939.528.859.912144

38.72 €

1 4 jours 3381.81214.526.3609.939.528.869.912144

38.72 €

1 4 jours 3381.81214.526.3709.939.528.879.912144

40.39 €

1 4 jours 3381.81214.526.3809.939.528.889.912144

56.02 €

1 4 jours 3381.8161926.33013.139.528.843.116257

56.02 €

1 4 jours 3381.8161926.33513.139.528.848.116257

57.21 €

1 4 jours 3381.8161926.34013.139.528.853.116257

57.21 €

1 4 jours 3381.8161926.34513.139.528.858.116257

58.13 €

1 4 jours 3381.8161926.35013.139.528.863.116257

59.26 €

1 4 jours 3381.8161926.36013.139.528.873.116257

60.31 €

1 4 jours 3381.8161926.37013.139.528.883.116257

61.24 €

1 4 jours 3381.8161926.38013.139.528.893.116257

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Code acier 1.4542 Matériau du composant Zinc

Assistance technique