Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1565.173 |
K1565.176 |
K1565.193 |
K1565.196 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | SW1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Force de serrage (N) | Force de retrait F (kN) | Force de cisaillement (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.71 € | 1 | 4 jours | 6.5 | 6.5 | 23 | 6.5 | 40 | 32 | 5.5 | 12.5 | 6.5 | 10.5 | M12x1 | 10 | 19 | 3-8 | 3 | 3 | 0.15 | 0.2 | ||
63.71 € | 1 | 4 jours | 6.5 | 6.5 | 23 | 6.5 | 37 | 29 | 5.5 | 12.5 | 9.5 | 13.5 | M12x1 | 10 | 19 | 3-8 | 6 | 3 | 0.15 | 0.2 | ||
69.01 € | 1 | 4 jours | 8.5 | 8.5 | 32 | 10 | 51 | 41.5 | 7 | 16.5 | 6.5 | 11 | M16X1 | 14 | 24 | 3-12 | 3 | 6 | 0.3 | 0.4 | ||
69.01 € | 1 | 4 jours | 8.5 | 8.5 | 32 | 10 | 48 | 38.5 | 7 | 16.5 | 9.5 | 14 | M16X1 | 14 | 24 | 3-12 | 6 | 6 | 0.3 | 0.4 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | brillant | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | brillant | H3(mm) | 4 | Résistance hautes températures(°C) | ≤180 |
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
SW1(mm)
T(mm)
T1(mm)
Force de serrage(N)
Force de retrait F(kN)
Force de cisaillement(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles