Broches de verrouillage (K0365)

Broches de verrouillage (K0365)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Manipulation facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0365.2506010
K0365.2506015
K0365.2506020
K0365.2506025
K0365.2506030
K0365.2506040
K0365.2506050
K0365.2508015
K0365.2508020
K0365.2508025
K0365.2508030
K0365.2508040
K0365.2508050
K0365.3310015
K0365.3310020
K0365.3310025
K0365.3310030
K0365.3310040
K0365.3310050
K0365.3312020
K0365.3312030
K0365.3312040
K0365.3312050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

11.01 €

1 4 jours 2566.51410717.717622

11.34 €

1 4 jours 2566.51415717.722622

11.59 €

1 4 jours 2566.51420717.727622

11.74 €

1 4 jours 2566.51425717.732622

12.05 €

1 4 jours 2566.51430717.737622

12.36 €

1 4 jours 2566.51440717.747622

12.70 €

1 4 jours 2566.51450717.757622

11.59 €

1 4 jours 2588.751415817.723838

11.74 €

1 4 jours 2588.751420817.728838

12.05 €

1 4 jours 2588.751425817.733838

12.36 €

1 4 jours 2588.751430817.738838

12.70 €

1 4 jours 2588.751440817.748838

13.02 €

1 4 jours 2588.751450817.758838

14.29 €

1 4 jours 3310121915924241060

14.63 €

1 4 jours 3310121920924291060

14.95 €

1 4 jours 3310121925924341060

15.27 €

1 4 jours 3310121930924391060

15.57 €

1 4 jours 3310121940924491060

15.90 €

1 4 jours 3310121950924591060

16.47 €

1 4 jours 331214.519201024301286

17.10 €

1 4 jours 331214.519301024401286

18.07 €

1 4 jours 331214.519401024501286

18.88 €

1 4 jours 331214.519501024601286

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique