Broches de verrouillage avec verrou axial (K0772)

Broches de verrouillage avec verrou axial (K0772)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Manipulation facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0772.1206010
K0772.1206012
K0772.1206016
K0772.1206020
K0772.1608012
K0772.1608016
K0772.1608020
K0772.1608025
K0772.2010012
K0772.2010016
K0772.2010020
K0772.2010025
K0772.2412016
K0772.2412020
K0772.2412025
K0772.2412030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
X
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

4.70 €

1 4 jours 1262.11.1106197.41612

4.86 €

1 4 jours 1262.11.1126217.41812

5.05 €

1 4 jours 1262.11.1166257.42212

5.30 €

1 4 jours 1262.11.1206297.42612

4.95 €

1 4 jours 1682.11.1126229.41822

5.14 €

1 4 jours 1682.11.1166269.42222

5.36 €

1 4 jours 1682.11.1206309.42622

5.66 €

1 4 jours 1682.11.1256359.43122

5.03 €

1 4 jours 20102.81.21282411.82035

5.24 €

1 4 jours 20102.81.21682811.82435

5.49 €

1 4 jours 20102.81.22083211.82835

5.85 €

1 4 jours 20102.81.22583711.83335

5.38 €

1 4 jours 24122.81.21682913.82451

5.61 €

1 4 jours 24122.81.22083313.82851

5.89 €

1 4 jours 24122.81.22583813.83351

6.34 €

1 4 jours 24122.81.23084313.83851

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier

Assistance technique