Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0776.06025 |
K0776.06040 |
K0776.06050 |
K0776.08025 |
K0776.08040 |
K0776.08050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force d’extraction F (N) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.48 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 3 | 25 | 45 | 31 | 6 | 190 | 12 | ||
12.72 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 3 | 40 | 60 | 46 | 6 | 190 | 12 | ||
13.12 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 3 | 50 | 70 | 56 | 6 | 190 | 12 | ||
13.12 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 4 | 25 | 46 | 31 | 8 | 270 | 21 | ||
13.54 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 4 | 40 | 61 | 46 | 8 | 270 | 21 | ||
13.74 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 4 | 50 | 71 | 56 | 8 | 270 | 21 |
Loading...
Matériau principal | Acier | B(mm) | 16.9 | B1(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force d’extraction F(N)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles