Broches de verrouillage avec porte-clés (K0365)

Broches de verrouillage avec porte-clés (K0365)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Manipulation facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0365.102306015
K0365.102306020
K0365.102306030
K0365.102306040
K0365.102808030
K0365.102808040
K0365.102808050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

4.70 €

1 4 jours 2366.51572222

4.82 €

1 4 jours 2366.52072722

4.92 €

1 4 jours 2366.53073722

5.06 €

1 4 jours 2366.54074722

4.92 €

1 4 jours 2888.83083838

5.06 €

1 4 jours 2888.84084838

5.22 €

1 4 jours 2888.85085838

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique