Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0079.0130 |
K0079.0130N |
K0079.0270 |
K0079.0270N |
K0079.0430 |
K0079.0430N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force manuelle FH (N) | Matériau du corps | Force de traction F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | Course de serrage L3 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.10 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | 1500 | 2000 | 70 | 26 | 13 | 39 | 27 | 22.2 | 43 | 31 | 26 | 5.2 | 6 | 26 | 171 | 45 | 58 | 6 | 13.5 | ||
43.25 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | 1500 | 2000 | 70 | 26 | 13 | 39 | 27 | 22.2 | 43 | 31 | 26 | 5.2 | 6 | 26 | 171 | 45 | 58 | 6 | 13.5 | ||
54.79 € | 1 | 4 jours | 160 | Acier | 3000 | 4000 | 90 | 35 | 19 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6.5 | 8 | 35 | 248 | 68 | 84 | 7 | 20 | ||
65.35 € | 1 | 4 jours | 160 | Acier inoxydable | 3000 | 4000 | 90 | 35 | 19 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6.5 | 8 | 35 | 248 | 68 | 84 | 7 | 20 | ||
69.41 € | 1 | 4 jours | 200 | Acier | 4000 | 7000 | 115 | 51 | 32 | 72 | 52.5 | 43.5 | 78 | 59 | 50 | 8.5 | 12 | 49 | 310 | 84 | 104 | 10 | 27 | ||
136.45 € | 1 | 4 jours | 200 | Acier inoxydable | 4000 | 7000 | 115 | 51 | 32 | 72 | 52.5 | 43.5 | 78 | 59 | 50 | 8.5 | 12 | 49 | 310 | 84 | 104 | 10 | 27 |
Loading...
Corps de finition de surface | galvanisé et passivé | Matériau du composant | Plastique | Composant de finition de surface | résistant à l’huile |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | Orange | Version 2 | avec mâchoire fixe | Angle d’ouverture de la poignée | 155° |
Configurer
Propriétés de base
Force manuelle FH(N)
Matériau du corps
Force de traction F1(N)
Force de maintien F2(N)
Course de serrage L3(mm)
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles