Sauterelles horizontales à pied plat et broche de serrage fixe (K0075) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Sauterelles horizontales à pied plat et broche de serrage fixe (K0075)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0075.0075
K0075.0150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage Numéro de commande pour équerre de fixation

15.17 €

1 4 jours 8075°75032013.5255.716.82716-199.55.23810824.5M5x3505880-02

17.88 €

1 4 jours 14080°1500650263862840202225145.55315538M6x5005880-04

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface galvanisé et passivé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant Orange Angle d’ouverture du bras de maintien 90°

Assistance technique