Sauterelles horizontales à pied plat et bras de maintien complet (K0076) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Sauterelles horizontales à pied plat et bras de maintien complet (K0076)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0076.0250
K0076.0350
K0076.0450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage Numéro de commande pour équerre de fixation

24.58 €

1 4 jours 20095°80°150035008001950264283247236273417.517.56.68.3246722682M8x6005880-04

31.33 €

1 4 jours 25090°75°250055001150310041.259943.76030839.74524228.710.33091272110M10x8005880-06

45.38 €

1 4 jours 25090°75°300065001150310041.2671342.8683810-5927268.712.332110310130M12x10005880-06

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface galvanisé et passivé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant Orange

Assistance technique