Sauterelles horizontales à pied droit, avec verrouillage de sécurité et broche de serrage réglable, acier inoxydable (K0661)

Sauterelles horizontales à pied droit, avec verrouillage de sécurité et broche de serrage réglable, acier inoxydable (K0661)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Stabilité optimale grâce au bras de serrage conique avec profil en U

· Forme compacte – idéale pour les espaces réduits

· KIPP lock : système de verrouillage automatique de sécurité intégré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0661.106100
K0661.106101
K0661.106103
K0661.108100
K0661.108101
K0661.108103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Couleur du composant Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
A1
(mm)
A2
(mm)
A4
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage

78.35 €

1 4 jours 160RAL 7021 gris noir135019007201200396.52.517.512.553.436.985.575.271193.360.5M6x35

78.35 €

1 4 jours 160RAL 5002 outremer135019007201200396.52.517.512.553.436.985.575.271193.360.5M6x35

78.35 €

1 4 jours 160RAL 3020 rouge135019007201200396.52.517.512.553.436.985.575.271193.360.5M6x35

92.75 €

1 4 jours 200RAL 7021 gris noir2000280083014004493.5211651.146.510.56.288.284.3230.474.9M8x45

92.75 €

1 4 jours 200RAL 5002 outremer2000280083014004493.5211651.146.510.56.288.284.3230.474.9M8x45

92.75 €

1 4 jours 200RAL 3020 rouge2000280083014004493.5211651.146.510.56.288.284.3230.474.9M8x45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Polyamide
Angle d’ouverture du bras de maintien 86° Angle d’ouverture de la poignée 67° disposition des trous 3
A(mm) 26 B(mm) 14.1 B1(mm) 9.1

Assistance technique