Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1262.020000 |
K1262.040000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d’ouverture de la poignée | F1=Force de traction (N) | F2=Force de maintien (N) | Course L max. (mm) | Course L min. (mm) | Course L1 max. (mm) | Course L1 min. (mm) | Course de serrage L2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.07 € | 1 | 4 jours | 138° | 16500 | 20000 | 320 | 270 | 88 | 38 | 60 | 59.5 | 24 | 37 | 18 | 65 | 74 | 50 | 28 | 10 | 10.4 | 10 | 114.3 | 27 | ||
178.73 € | 1 | 4 jours | 120° | 19000 | 40000 | 395 | 335 | 112 | 52 | 70 | 82 | 36 | 44 | 22 | 78 | 84 | 56 | 34 | 12 | 12.4 | 12 | 131 | 33.5 |
Loading...
Force de serrage(N) | 600 | Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | galvanisé et passivé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Plastique | Composant de finition de surface | résistant à l’huile | Couleur du composant | rouge |
Version 2 | avec plaque d’appui |
Configurer
Propriétés de base
Angle d’ouverture de la poignée
F1=Force de traction(N)
F2=Force de maintien(N)
Course L max.(mm)
Course L min.(mm)
Course L1 max.(mm)
Course L1 min.(mm)
Course de serrage L2(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
B5(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles