Sauterelles horizontales à loquet, avec plaque d’appui (K1260)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1260.02000
K1260.04000
K1260.07000
K1260.12000
K1260.14000
K1260.17000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface F1=Force de traction
(N)
disposition des trous Course L max.
(mm)
Course L min.
(mm)
Course de serrage L2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)

20.98 €

1 4 jours 100Acierpassivé20001142.3101.71626134.51123-362419162.55.244240.6

30.20 €

1 4 jours 150Acierpassivé40002192.2142.424351912.21439.120.6483224.81936.5660.549.8

49.00 €

1 4 jours 200Acierpassivé70001234177.732513281940-6045362848.5885.656.3

34.24 €

1 4 jours 100Acier inoxydablebrillant20001142.3101.71626134.51123-362419162.55.244240.6

54.89 €

1 4 jours 150Acier inoxydablebrillant40002192.2142.424351912.21439.120.6483224.81936.5660.549.8

119.63 €

1 4 jours 200Acier inoxydablebrillant70001234177.732513281940-6445362848.6876.656.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Plastique Composant de finition de surface résistant à l’huile Couleur du composant rouge

Assistance technique