Sauterelles horizontales à loquet, avec plaque d’appui, forme A (K1261)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1261.01600
K1261.11600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Corps de finition de surface

19.62 €

1 4 jours Acierpassivé

38.49 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force manuelle FH(N) 100 Matériau du composant Plastique Composant de finition de surface résistant à l’huile
Couleur du composant rouge Forme A F1=Force de traction(N) 1600
Course L max.(mm) 112.5 Course L min.(mm) 82.5 Course de serrage L2(mm) 30
A(mm) 26.2 A1(mm) 15.9 A2(mm) 15.9
A3(mm) 9.9 A4(mm) 19.8 A5(mm) 5.2
B(mm) 28.2 B1(mm) 19 B3(mm) 13
B5(mm) 2 D(mm) 4.4 D1(mm) 4
D2(mm) 4.4 H(mm) 31.3 L1(mm) 10.4

Assistance technique