Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0069.0050 |
K0069.0050N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | |
---|---|---|---|---|---|
11.60 € | 1 | 4 jours | Acier | ||
16.68 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable |
Loading...
Force manuelle FH(N) | 80 | Corps de finition de surface | galvanisé et passivé | Matériau du composant | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | Orange | Angle d’ouverture du bras de maintien | 85° | Angle d’ouverture de la poignée | 65° |
Force de maintien F1(N) | 250 | Force de maintien F2(N) | 550 | Force de serrage F3(N) | 170 |
Force de serrage F4(N) | 370 | A(mm) | 16 | A1(mm) | 24 |
A2(mm) | 2.4 | A3(mm) | 6.5 | B(mm) | 16 |
B1(mm) | 24 | B3(mm) | 5.2 | C(mm) | 9 |
C1(mm) | 7 | D(mm) | 4.2 | H(mm) | 22 |
L(mm) | 70 | L1(mm) | 27 | M=broche de serrage | M5x20 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles