Manivelles, poignée tournante, trou alésé (K0996)

Manivelles, poignée tournante, trou alésé (K0996)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Version : alésage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0996.3110
K0996.31106
K0996.3212
K0996.32126
K0996.3314
K0996.33146
K0996.3417
K0996.34176
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant Taille A=Entraxe
(mm)
D
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D7=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)
PL Edelstahl RoHS

14.36 €

1 4 jours noir180241016-71,149,12213,4-100---

17.70 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021180241016M671,149,12213,47,51000,0770falsetrue

15.27 €

1 4 jours noir2100281220-87,461,42616-124---

18.60 €

1 4 jours gris foncé RAL 70212100281220M687,461,426167,51240,1390falsetrue

19.17 €

1 4 jours noir3125301426-111832815,8-153---

22.49 €

1 4 jours gris foncé RAL 70213125301426M6111832815,87,51530,2620falsetrue

21.25 €

1 4 jours noir4160341726-115833219,6-190---

24.58 €

1 4 jours gris foncé RAL 70214160341726M6115833219,67,51900,2990falsetrue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface revêtement plastique
Couleur principale noir Matériau du composant Thermoplastique Forme D
Type-forme avec poignée tournante Poignée Poignée cylindrique Désignation Manivelle
DIN similaires à DIN 469

Assistance technique