Manivelles, acier inoxydable, poignée tournante, trou alésé (K0999)

Manivelles, acier inoxydable, poignée tournante, trou alésé (K0999)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Version : alésage

· Inox 1.4305, 1.4308, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0999.3110
K0999.3212
K0999.3314
K0999.3417
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille A=Entraxe
(mm)
D
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)

35.16 €

1 4 jours 18024101682602213.4100

43.25 €

1 4 jours 210028122098722616124

54.61 €

1 4 jours 3125301426118902815.8153

63.42 €

1 4 jours 4160341726122903219.6190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Acier inoxydable Poignée poignée cylindrique

Assistance technique