Manivelles, acier inoxydable, poignée tournante, douille carrée (K0999)

Manivelles, acier inoxydable, poignée tournante, douille carrée (K0999)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Version : carré femelle

· Inox 1.4305, 1.4308, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0999.4110
K0999.4212
K0999.4314
K0999.4417
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille A=Entraxe
(mm)
D
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

35.62 €

1 4 jours 180241682602213.410010

44.14 €

1 4 jours 210028209872261612412

55.78 €

1 4 jours 31253026118902815.815314

64.04 €

1 4 jours 41603426122903219.619017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Acier inoxydable Poignée poignée cylindrique

Assistance technique