Manivelles, droites, similaires à DIN 469, forme F, avec poignée fixe (K0685)

Manivelles, droites, similaires à DIN 469, forme F, avec poignée fixe (K0685)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Forme F : Manivelle avec poignée fixe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0685.106X10
K0685.108X10
K0685.108X12
K0685.110X12
K0685.110X14
K0685.112X14
K0685.112X17
K0685.116X17
K0685.116X19
K0685.120X19
K0685.120X22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Entraxe
(mm)
D1
(mm)
Poignée Ø
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

13.40 €

1 4 jours 6320168052202810+0.2

15.16 €

1 4 jours 8024209865243310+0.2

15.16 €

1 4 jours 8024209865243312+0.2

16.33 €

1 4 jours 100282010265283712+0.2

16.33 €

1 4 jours 100282010265283714+0.3

21.62 €

1 4 jours 125342512080344014+0.3

21.62 €

1 4 jours 125342512080344017+0.3

27.58 €

1 4 jours 160372513183384817+0.3

27.58 €

1 4 jours 160372513183384819+0.3

38.21 €

1 4 jours 2004032158105445319+0.3

38.21 €

1 4 jours 2004032158105445322+0.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Fonte Corps de finition de surface grenaillé Forme F
Type-forme avec poignée fixe Poignée poignées de machines

Assistance technique