Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0268.1108 |
K0268.11086 |
K0268.1110 |
K0268.11106 |
K0268.1210 |
K0268.1212 |
K0268.12106 |
K0268.12126 |
K0268.1312 |
K0268.1314 |
K0268.13126 |
K0268.13146 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Couleur du composant | Taille | Finition 1 | Finition 2 | A=Entraxe (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D7=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.04 € | 1 | 4 jours | gris noir | gris noir | 1 | - | - | 80 | 24 | 8 | - | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | - | - | - | ||
44.38 € | 1 | 4 jours | gris noir RAL 7021 | gris noir RAL 7021 | 1 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | 80 | 24 | 8 | M6 | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 0,0950 | false | true | ||
41.04 € | 1 | 4 jours | gris noir | gris noir | 1 | - | - | 80 | 24 | 10 | - | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | - | - | - | ||
44.38 € | 1 | 4 jours | gris noir RAL 7021 | gris noir RAL 7021 | 1 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | 80 | 24 | 10 | M6 | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 0,0950 | false | true | ||
41.37 € | 1 | 4 jours | gris noir | gris noir | 2 | - | - | 100 | 29 | 10 | - | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | - | - | - | ||
41.37 € | 1 | 4 jours | gris noir | gris noir | 2 | - | - | 100 | 29 | 12 | - | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | - | - | - | ||
44.70 € | 1 | 4 jours | gris noir RAL 7021 | gris noir RAL 7021 | 2 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | 100 | 29 | 10 | M6 | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 0,1270 | false | true | ||
44.70 € | 1 | 4 jours | gris noir RAL 7021 | gris noir RAL 7021 | 2 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | 100 | 29 | 12 | M6 | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 0,1570 | false | true | ||
42.10 € | 1 | 4 jours | gris noir | gris noir | 3 | - | - | 125 | 36 | 12 | - | 139 | 82 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | - | - | - | ||
42.10 € | 1 | 4 jours | gris noir | gris noir | 3 | - | - | 125 | 36 | 14 | - | 139 | 82 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | - | - | - | ||
45.44 € | 1 | 4 jours | gris noir RAL 7021 | gris noir RAL 7021 | 3 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | 125 | 36 | 12 | M6 | 139 | 82 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 0,3050 | false | true | ||
45.44 € | 1 | 4 jours | gris noir RAL 7021 | gris noir RAL 7021 | 3 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | 125 | 36 | 14 | M6 | 139 | 82 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 0,3000 | false | true |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Thermoplastique | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | poignée de sécurité | Désignation | Manivelle | Type de produit | poignée de sécurité |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Couleur du composant
Taille
Finition 1
Finition 2
A=Entraxe(mm)
D(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D7=Filetage
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
Poids(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles