Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | Couleur principale | Taille | D3 (mm) | L1 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 | 4 jours | 50 | 10 | RAL 7021 gris noir | 1 | 12.5 | 7.3 | 5 | ||
1.00 € | 1 | 4 jours | 50 | 10 | RAL 7021 gris noir | 1 | 12.5 | 7.3 | 6 | ||
1.00 € | 1 | 4 jours | 50 | 10 | RAL 6032 vert signal | 1 | 12.5 | 7.3 | 5 | ||
1.00 € | 1 | 4 jours | 50 | 10 | RAL 3020 rouge | 1 | 12.5 | 7.3 | 5 | ||
1.00 € | 1 | 4 jours | 50 | 10 | RAL 1021 jaune colza | 1 | 12.5 | 7.3 | 5 | ||
1.00 € | 1 | 4 jours | 50 | 10 | RAL 5017 bleu trafic | 1 | 12.5 | 7.3 | 5 | ||
1.00 € | 1 | 4 jours | 50 | 10 | RAL 6032 vert signal | 1 | 12.5 | 7.3 | 6 | ||
1.00 € | 1 | 4 jours | 50 | 10 | RAL 3020 rouge | 1 | 12.5 | 7.3 | 6 | ||
1.00 € | 1 | 4 jours | 50 | 10 | RAL 1021 jaune colza | 1 | 12.5 | 7.3 | 6 | ||
1.00 € | 1 | 4 jours | 50 | 10 | RAL 5017 bleu trafic | 1 | 12.5 | 7.3 | 6 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | 63 | 12.6 | RAL 7021 gris noir | 2 | 15.8 | 9 | 6 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | 63 | 12.6 | RAL 7021 gris noir | 2 | 15.8 | 9 | 7 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | 63 | 12.6 | RAL 6032 vert signal | 2 | 15.8 | 9 | 6 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | 63 | 12.6 | RAL 3020 rouge | 2 | 15.8 | 9 | 6 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | 63 | 12.6 | RAL 1021 jaune colza | 2 | 15.8 | 9 | 6 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | 63 | 12.6 | RAL 5017 bleu trafic | 2 | 15.8 | 9 | 6 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | 63 | 12.6 | RAL 6032 vert signal | 2 | 15.8 | 9 | 7 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | 63 | 12.6 | RAL 3020 rouge | 2 | 15.8 | 9 | 7 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | 63 | 12.6 | RAL 1021 jaune colza | 2 | 15.8 | 9 | 7 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | 63 | 12.6 | RAL 5017 bleu trafic | 2 | 15.8 | 9 | 7 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | RAL 7021 gris noir | 3 | 20 | 12 | 8 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | RAL 7021 gris noir | 3 | 20 | 12 | 9 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | RAL 6032 vert signal | 3 | 20 | 12 | 8 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | RAL 3020 rouge | 3 | 20 | 12 | 8 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | RAL 1021 jaune colza | 3 | 20 | 12 | 8 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | RAL 5017 bleu trafic | 3 | 20 | 12 | 8 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | RAL 6032 vert signal | 3 | 20 | 12 | 9 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | RAL 3020 rouge | 3 | 20 | 12 | 9 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | RAL 1021 jaune colza | 3 | 20 | 12 | 9 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | RAL 5017 bleu trafic | 3 | 20 | 12 | 9 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | D2=Trou de fixation(mm) | 5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
Couleur principale
Taille
D3(mm)
L1(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles