Volants pleins avec poignée tournante, pièces métalliques, acier inoxydable, forme D, pré-percés (K0164)

Volants pleins avec poignée tournante, pièces métalliques, acier inoxydable, forme D, pré-percés (K0164)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Forme D : avec avant-trou

· Moyeu en acier ou en Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0164.2100X06
K0164.2125X08
K0164.2140X08
K0164.2160X10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
Taille D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)

33.99 €

1 4 jours 1003916222079M62912929.51954.7

38.50 €

1 4 jours 12546282621101M634159342454.7

43.77 €

1 4 jours 14052383025110M839161238.52782.2

51.43 €

1 4 jours 160574103330128M843201241.330.182.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Matériau du composant Thermodurcissable Matériau de pièces métalliques Acier inoxydable 1.4305
Forme D Type-forme pré-percé Poignée poignée tournante
H2(mm) 8

Assistance technique