Inscription
Configurer
  • Diamètre extérieur(Ø)
  • Poignée, épaisseur t(mm)
  • Taille
  • D2=Trou de fixation(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D6(mm)
  • D7(mm)
  • D8(mm)
  • H1(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L4(mm)
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Volants pleins avec poignée tournante, pièces métalliques, acier inoxydable, forme E, avec trou alésé (K0164)

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 5 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Diamètre extérieur

    (Ø)

    Poignée, épaisseur t

    (mm)

    Taille

    D2=Trou de fixation

    (mm)

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    D6

    (mm)

    D7

    (mm)

    D8

    (mm)

    H1

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L4

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    100
    39
    1
    10H7
    22
    20
    79
    M6
    29
    9
    29.5
    19
    54.7
    1 pièces
    125
    46
    2
    12H7
    26
    21
    101
    M6
    34
    9
    34
    24
    54.7
    1 pièces
    140
    52
    3
    14H7
    30
    25
    110
    M8
    39
    12
    38.5
    27
    82.2
    1 pièces
    160
    57
    4
    16H7
    33
    30
    128
    M8
    43
    12
    41.3
    30.1
    82.2
    1 pièces
    160
    57
    4
    18H7
    33
    30
    128
    M8
    43
    12
    41.3
    30.1
    82.2
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    47.56 €
    ( 56.60 € )
    4 jours ouvrables
    52.34 €
    ( 62.28 € )
    4 jours ouvrables
    58.40 €
    ( 69.50 € )
    4 jours ouvrables
    66.78 €
    ( 79.47 € )
    4 jours ouvrables
    66.78 €
    ( 79.47 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    · Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

    · Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

    · Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

    · Forme E : avec trou lisse

    · Moyeu en acier ou en Inox