Volants à 2 rayons en plastique, avec poignée rabattable (K0725) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Volants à 2 rayons en plastique, avec poignée rabattable (K0725)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Version : sans rainure et avec rainure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0725.6130X12
K0725.6130X14
K0725.6160X14
K0725.6160X16
K0725.6200X16
K0725.6200X20
K0725.6345X20
K0725.7130X12
K0725.7130X14
K0725.7160X14
K0725.7160X16
K0725.7200X16
K0725.7200X20
K0725.7345X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
A
(mm)
B3
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
T
(mm)

24.83 €

1 4 jours 1295251-12H7322029111205953-

24.83 €

1 4 jours 1295251-14H7322029111205953-

32.09 €

1 4 jours 1595565-14H7402531126247159-

32.09 €

1 4 jours 1595565-16H7402531126247159-

51.91 €

1 4 jours 2006980-16H754.52733160289169-

51.91 €

1 4 jours 2006980-20H754.52733160289169-

81.51 €

1 4 jours 34680148-20H767.52743.5144329180-

26.81 €

1 4 jours 1295251412H732202911120595313.8

26.81 €

1 4 jours 1295251514H732202911120595316.3

34.04 €

1 4 jours 1595565514H740253112624715916.3

34.04 €

1 4 jours 1595565516H740253112624715918.3

53.89 €

1 4 jours 2006980516H754.5273316028916918.3

53.89 €

1 4 jours 2006980620H754.5273316028916922.8

83.00 €

1 4 jours 34680148620H767.52743.514432918022.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Polyamide Matériau du composant Polyamide

Assistance technique