Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | Finition 1 | B3 (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | poignées de machines fixes (DIN 39 forme E) (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Nombre de rayons | DIN | Poids (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.53 € | 1 | 4 jours | 80 | 29 | - | - | - | 10H7 | 25 | ø 16 x M6 x 50 | 16 | - | 3 | - | - | - | ||
19.53 € | 1 | 4 jours | 80 | 29 | - | - | - | 12H7 | 25 | ø 16 x M6 x 50 | 16 | - | 3 | - | - | - | ||
22.26 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | - | - | - | 10H7 | 26 | ø 16 x M6 x 50 | 17 | - | 3 | - | - | - | ||
22.26 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | - | - | - | 12H7 | 26 | ø 16 x M6 x 50 | 17 | - | 3 | - | - | - | ||
27.07 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | - | - | 12H7 | 33 | ø 20 x M8 x 64 | 18 | - | 3 | - | - | - | ||
27.07 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | - | - | 14H7 | 33 | ø 20 x M8 x 64 | 18 | - | 3 | - | - | - | ||
30.28 € | 1 | 4 jours | 140 | 39 | - | - | - | 14H7 | 33 | ø 20 x M8 x 64 | 19 | - | 3 | - | - | - | ||
30.28 € | 1 | 4 jours | 140 | 39 | - | - | - | 16H7 | 33 | ø 20 x M8 x 64 | 19 | - | 3 | - | - | - | ||
35.60 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | - | - | - | 14H7 | 37 | ø 25 x M10 x 80 | 20 | - | 3 | - | - | - | ||
35.60 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | - | - | - | 16H7 | 37 | ø 25 x M10 x 80 | 20 | - | 3 | - | - | - | ||
46.06 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | - | - | - | 16H7 | 36 | ø 25 x M10 x 80 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
46.06 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | - | - | - | 18H7 | 36 | ø 25 x M10 x 80 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
49.13 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | - | - | - | 18H7 | 38 | ø 25 x M10 x 80 | 24 | - | 3 | - | - | - | ||
49.13 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | - | - | - | 22H7 | 38 | ø 25 x M10 x 80 | 24 | - | 3 | - | - | - | ||
78.42 € | 1 | 4 jours | 250 | 50 | - | - | - | 22H7 | 46 | ø 32 x M12 x 100 | 28 | - | 5 | - | - | - | ||
78.42 € | 1 | 4 jours | 250 | 50 | - | - | - | 26H7 | 46 | ø 32 x M12 x 100 | 28 | - | 5 | - | - | - | ||
111.45 € | 1 | 4 jours | 315 | 56 | - | - | - | 26H7 | 54 | ø 32 x M12 x 100 | 33 | - | 5 | - | - | - | ||
111.45 € | 1 | 4 jours | 315 | 56 | - | - | - | 30H7 | 54 | ø 32 x M12 x 100 | 33 | - | 5 | - | - | - | ||
193.43 € | 1 | 4 jours | 400 | 63 | alésage sans rainure | - | 400 | 30H7 | 68 | ø 36 x M16 x 112 | 38 | - | 5 | DIN 950 | 10,2440 | true | ||
193.43 € | 1 | 4 jours | 400 | 63 | - | - | - | 34H7 | 68 | ø 36 x M16 x 112 | 38 | - | 5 | - | - | - | ||
371.51 € | 1 | 4 jours | 500 | 72 | - | - | - | 34H7 | 79 | ø 36 x M16 x 112 | 45 | - | 5 | - | - | - | ||
371.51 € | 1 | 4 jours | 500 | 72 | alésage sans rainure | - | 500 | 40H7 | 79 | ø 36 x M16 x 112 | 45 | - | 5 | DIN 950 | 14,9870 | true | ||
21.06 € | 1 | 4 jours | 80 | 29 | - | 3 | - | 10H7 | 25 | ø 16 x M6 x 50 | 16 | 11,4 | 3 | - | - | - | ||
21.06 € | 1 | 4 jours | 80 | 29 | - | 4 | - | 12H7 | 25 | ø 16 x M6 x 50 | 16 | 13,8 | 3 | - | - | - | ||
23.97 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | - | 3 | - | 10H7 | 26 | ø 16 x M6 x 50 | 17 | 11,4 | 3 | - | - | - | ||
23.97 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | - | 4 | - | 12H7 | 26 | ø 16 x M6 x 50 | 17 | 13,8 | 3 | - | - | - | ||
28.76 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | 4 | - | 12H7 | 33 | ø 20 x M8 x 64 | 18 | 13,8 | 3 | - | - | - | ||
28.76 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | 5 | - | 14H7 | 33 | ø 20 x M8 x 64 | 18 | 16,3 | 3 | - | - | - | ||
32.02 € | 1 | 4 jours | 140 | 39 | - | 5 | - | 14H7 | 33 | ø 20 x M8 x 64 | 19 | 16,3 | 3 | - | - | - | ||
32.02 € | 1 | 4 jours | 140 | 39 | - | 5 | - | 16H7 | 33 | ø 20 x M8 x 64 | 19 | 18,3 | 3 | - | - | - | ||
37.34 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | - | 5 | - | 14H7 | 37 | ø 25 x M10 x 80 | 20 | 16,3 | 3 | - | - | - | ||
37.34 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | - | 5 | - | 16H7 | 37 | ø 25 x M10 x 80 | 20 | 18,3 | 3 | - | - | - | ||
47.94 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | - | 5 | - | 16H7 | 36 | ø 25 x M10 x 80 | 22 | 18,3 | 3 | - | - | - | ||
47.94 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | - | 6 | - | 18H7 | 36 | ø 25 x M10 x 80 | 22 | 20,8 | 3 | - | - | - | ||
51.04 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | - | 6 | - | 18H7 | 38 | ø 25 x M10 x 80 | 24 | 20,8 | 3 | - | - | - | ||
51.04 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | - | 6 | - | 22H7 | 38 | ø 25 x M10 x 80 | 24 | 24,8 | 3 | - | - | - | ||
80.81 € | 1 | 4 jours | 250 | 50 | - | 6 | - | 22H7 | 46 | ø 32 x M12 x 100 | 28 | 24,8 | 5 | - | - | - | ||
80.81 € | 1 | 4 jours | 250 | 50 | - | 8 | - | 26H7 | 46 | ø 32 x M12 x 100 | 28 | 29,3 | 5 | - | - | - | ||
113.48 € | 1 | 4 jours | 315 | 56 | - | 8 | - | 26H7 | 54 | ø 32 x M12 x 100 | 33 | 29,3 | 5 | - | - | - | ||
113.48 € | 1 | 4 jours | 315 | 56 | - | 8 | - | 30H7 | 54 | ø 32 x M12 x 100 | 33 | 33,3 | 5 | - | - | - | ||
196.89 € | 1 | 4 jours | 400 | 63 | - | 8 | - | 30H7 | 68 | ø 36 x M16 x 112 | 38 | 33,3 | 5 | - | - | - | ||
196.89 € | 1 | 4 jours | 400 | 63 | - | 10 | - | 34H7 | 68 | ø 36 x M16 x 112 | 38 | 37,3 | 5 | - | - | - | ||
376.63 € | 1 | 4 jours | 500 | 72 | trou lisse avec rainures | 10 | 500 | 34H7 | 79 | ø 36 x M16 x 112 | 45 | 37,3 | 5 | DIN 950 | 15,1400 | true | ||
376.63 € | 1 | 4 jours | 500 | 72 | trou lisse avec rainures | 12 | 500 | 40H7 | 79 | ø 36 x M16 x 112 | 45 | 43,3 | 5 | DIN 950 | 15,2600 | true |
Loading...
Poignée, matériau | Fonte | Matériau du composant | Acier | Poignée | poignées de machines |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Volant |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
Finition 1
B3(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
poignées de machines fixes (DIN 39 forme E)(mm)
L1(mm)
T(mm)
Nombre de rayons
DIN
Poids(kg)
RoHS
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles