Volants, DIN 950, fonte grise, avec poignée tournante (K0671)

Volants, DIN 950, fonte grise, avec poignée tournante (K0671)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· stable et durable

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0671.4080X10
K0671.4080X12
K0671.4100X10
K0671.4100X12
K0671.4125X12
K0671.4125X14
K0671.4140X14
K0671.4140X16
K0671.4160X14
K0671.4160X16
K0671.4180X16
K0671.4180X18
K0671.4200X18
K0671.4200X22
K0671.4250X22
K0671.4250X26
K0671.4315X26
K0671.4315X30
K0671.4400X30
K0671.4400X34
K0671.4500X34
K0671.4500X40
K0671.5080X10
K0671.5080X12
K0671.5100X10
K0671.5100X12
K0671.5125X12
K0671.5125X14
K0671.5140X14
K0671.5140X16
K0671.5160X14
K0671.5160X16
K0671.5180X16
K0671.5180X18
K0671.5200X18
K0671.5200X22
K0671.5250X22
K0671.5250X26
K0671.5315X26
K0671.5315X30
K0671.5400X30
K0671.5400X34
K0671.5500X34
K0671.5500X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
Finition 1 Finition 2 B3
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
Poignée tournante (DIN 98 forme E)
(mm)
T
(mm)
Nombre de rayons Poids
(kg)
RoHS

24.48 €

1 4 jours 8029----10H72516ø 16 x M6 x 54,5-3--

24.48 €

1 4 jours 8029----12H72516ø 16 x M6 x 54,5-3--

27.22 €

1 4 jours 10033----10H72617ø 16 x M6 x 54,5-3--

27.22 €

1 4 jours 10033----12H72617ø 16 x M6 x 54,5-3--

31.87 €

1 4 jours 12536----12H73318ø 20 x M8 x 67-3--

31.87 €

1 4 jours 12536----14H73318ø 20 x M8 x 67-3--

35.08 €

1 4 jours 14039----14H73319ø 20 x M8 x 67-3--

35.08 €

1 4 jours 14039----16H73319ø 20 x M8 x 67-3--

40.76 €

1 4 jours 16040----14H73720ø 25 x M10 x 83-3--

40.76 €

1 4 jours 16040----16H73720ø 25 x M10 x 83-3--

51.18 €

1 4 jours 18043----16H73622ø 25 x M10 x 83-3--

51.18 €

1 4 jours 18043----18H73622ø 25 x M10 x 83-3--

54.08 €

1 4 jours 20045----18H73824ø 25 x M10 x 83-3--

54.08 €

1 4 jours 20045----22H73824ø 25 x M10 x 83-3--

84.21 €

1 4 jours 25050----22H74628ø 32 x M12 x 105,5-5--

84.21 €

1 4 jours 25050----26H74628ø 32 x M12 x 105,5-5--

116.58 €

1 4 jours 31556----26H75433ø 32 x M12 x 105,5-5--

116.58 €

1 4 jours 31556----30H75433ø 32 x M12 x 105,5-5--

198.58 €

1 4 jours 40063alésage sans rainuretournante-40030H76838ø 36 x M16 x 117-510,3580true

198.58 €

1 4 jours 40063----34H76838ø 36 x M16 x 117-5--

376.63 €

1 4 jours 50072alésage sans rainuretournante-50034H77945ø 36 x M16 x 117-515,2840true

376.63 €

1 4 jours 50072alésage sans rainuretournante-50040H77945ø 36 x M16 x 117-515,7580true

26.01 €

1 4 jours 8029--3-10H72516ø 16 x M6 x 54,511,43--

26.01 €

1 4 jours 8029--4-12H72516ø 16 x M6 x 54,513,83--

28.93 €

1 4 jours 10033--3-10H72617ø 16 x M6 x 54,511,43--

28.93 €

1 4 jours 10033--4-12H72617ø 16 x M6 x 54,513,83--

33.55 €

1 4 jours 12536--4-12H73318ø 20 x M8 x 6713,83--

33.55 €

1 4 jours 12536--5-14H73318ø 20 x M8 x 6716,33--

36.82 €

1 4 jours 14039--5-14H73319ø 20 x M8 x 6716,33--

36.82 €

1 4 jours 14039--5-16H73319ø 20 x M8 x 6718,33--

42.46 €

1 4 jours 16040--5-14H73720ø 25 x M10 x 8316,33--

42.46 €

1 4 jours 16040--5-16H73720ø 25 x M10 x 8318,33--

52.89 €

1 4 jours 18043--5-16H73622ø 25 x M10 x 8318,33--

52.89 €

1 4 jours 18043--6-18H73622ø 25 x M10 x 8320,83--

56.14 €

1 4 jours 20045--6-18H73824ø 25 x M10 x 8320,83--

56.14 €

1 4 jours 20045--6-22H73824ø 25 x M10 x 8324,83--

86.62 €

1 4 jours 25050--6-22H74628ø 32 x M12 x 105,524,85--

86.62 €

1 4 jours 25050--8-26H74628ø 32 x M12 x 105,529,35--

119.83 €

1 4 jours 31556--8-26H75433ø 32 x M12 x 105,529,35--

119.83 €

1 4 jours 31556--8-30H75433ø 32 x M12 x 105,533,35--

202.02 €

1 4 jours 40063--8-30H76838ø 36 x M16 x 11733,35--

202.02 €

1 4 jours 40063--10-34H76838ø 36 x M16 x 11737,35--

381.77 €

1 4 jours 50072trou lisse avec rainurestournante1050034H77945ø 36 x M16 x 11737,3515,0840true

381.77 €

1 4 jours 50072trou lisse avec rainurestournante1250040H77945ø 36 x M16 x 11743,3515,4600true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Fonte Matériau du composant Acier Poignée poignées de machines
Désignation Volant

Assistance technique